10181324
057201269903
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 0,1976 € |
500 - 999 | 0,1407 € |
1000 + | 0,1005 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Eroded |
Colour | Black |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 2.0 mm |
Head Height | 0.079 in |
Head Length | 20.0 mm |
Head Length | 0.787 in |
Head Width | 12.0 mm |
Head Width | 0.472 in |
Insert Height | 9.5 mm |
Insert Height | 0.374 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku