Menu Hľadať

O-krúžky a súpravy Imperial

Na sklade

Imperial O-krúžky a súprava sa používajú na utesnenie v statických aj dynamických aplikáciách. Zabraňuje únikom a kontaminácii v rôznych aplikáciách. Tieto súpravy sú balené tak, aby sa pečate počas skladovania a prepravy neporušili. Používa sa v automobilovom, inštalatérskom a výrobnom sektore.

  • Zabraňujú vniknutiu kvapaliny a úniku plynu.
  • K dispozícii sú imperiálne O-krúžky, metrické O-krúžky, európske metrické O-krúžky a čelné tesniace krúžky (ORFS).
  • Na použitie v statických a dynamických zariadeniach.
Materiál: FPM 75, Nitrilová guma 70 Farba: Čierna Skupina SR: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID YxY Materiál Typ Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
9.3 mm
1.8 mm
FPM 75
3
Požiadajte o dodací termin tu
13.4 mm
2.6 mm
FPM 75
3
Požiadajte o dodací termin tu
12.4 mm
2.6 mm
FPM 75
3
Požiadajte o dodací termin tu
18.7 mm
2.6 mm
FPM 75
3
Požiadajte o dodací termin tu
18.6 mm
3.5 mm
FPM 75
3
0,0513 € - 0,0513 € 800 Na sklade
4.5 mm
1.8 mm
Nitrilová guma 70
3
0,0594 € - 0,0594 € 5300 Na sklade
5.3 mm
1.8 mm
Nitrilová guma 70
3
0,0898 € - 0,0898 € Požiadajte o dodací termin tu
9.2 mm
2.6 mm
Nitrilová guma 70
3
0,0739 € - 0,0739 € Požiadajte o dodací termin tu
7.7 mm
1.8 mm
Nitrilová guma 70
3
0,1043 € - 0,1043 € 90 Na sklade
12.4 mm
2.6 mm
Nitrilová guma 70
3
0,1359 € - 0,1359 € Požiadajte o dodací termin tu
18.7 mm
2.6 mm
Nitrilová guma 70
3
Požiadajte o dodací termin tu
17.1 mm
2.6 mm
FPM 75
3
Požiadajte o dodací termin tu
21.8 mm
3.5 mm
FPM 75
3
Požiadajte o dodací termin tu
36.1 mm
3.5 mm
Nitrilová guma 70
3
100 Na sklade
43.8 mm
5.3 mm
Nitrilová guma 70
3
10405253 0,1201 € - 0,1201 € Požiadajte o dodací termin tu
15.5 mm
2.6 mm
Nitrilová guma 70
3
0,1507 € - 0,1507 € 100 Na sklade
20.2 mm
3.5 mm
Nitrilová guma 70
3
0,1664 € - 0,1664 € Požiadajte o dodací termin tu
23.4 mm
3.5 mm
Nitrilová guma 70
3
Požiadajte o dodací termin tu
29.8 mm
3.5 mm
Nitrilová guma 70
3
0,0979 € - 0,0979 € 100 Na sklade
10.8 mm
2.6 mm
Nitrilová guma 70
3
  • z/zo 4
O-krúžok 9.3 mm 1.8 mm FPM 75 Čierna

10405505


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 13.4 mm 2.6 mm FPM 75 Čierna

10405543


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    13.4 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 12.4 mm 2.6 mm FPM 75 Čierna

10405536


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 18.7 mm 2.6 mm FPM 75 Čierna

10405574


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 18.6 mm 3.5 mm FPM 75 Čierna

10405581


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.6 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 4.5 mm 1.8 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405161

Cenové rozpätie
0,0513 € - 0,0513 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 5.3 mm 1.8 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405178

Cenové rozpätie
0,0594 € - 0,0594 €

Úroveň zásob
5300 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 9.2 mm 2.6 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405215

Cenové rozpätie
0,0898 € - 0,0898 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 7.7 mm 1.8 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405192

Cenové rozpätie
0,0739 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 12.4 mm 2.6 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405239

Cenové rozpätie
0,1043 € - 0,1043 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 18.7 mm 2.6 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405277

Cenové rozpätie
0,1359 € - 0,1359 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 17.1 mm 2.6 mm FPM 75 Čierna

10405567


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 21.8 mm 3.5 mm FPM 75 Čierna

10405604


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 36.1 mm 3.5 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405390


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 43.8 mm 5.3 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405437


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 15.5 mm 2.6 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405253

Cenové rozpätie
0,1201 € - 0,1201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 20.2 mm 3.5 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405291

Cenové rozpätie
0,1507 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 23.4 mm 3.5 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405314

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 29.8 mm 3.5 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405352


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 10.8 mm 2.6 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405222

Cenové rozpätie
0,0979 € - 0,0979 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100