Menu Hľadať

O-krúžky a súpravy Imperial

Na sklade

Imperial O-krúžky a súprava sa používajú na utesnenie v statických aj dynamických aplikáciách. Zabraňuje únikom a kontaminácii v rôznych aplikáciách. Tieto súpravy sú balené tak, aby sa pečate počas skladovania a prepravy neporušili. Používa sa v automobilovom, inštalatérskom a výrobnom sektore.

  • Zabraňujú vniknutiu kvapaliny a úniku plynu.
  • K dispozícii sú imperiálne O-krúžky, metrické O-krúžky, európske metrické O-krúžky a čelné tesniace krúžky (ORFS).
  • Na použitie v statických a dynamických zariadeniach.
Materiál: FPM 75, Nitrilová guma 70 Farba: Čierna Skupina SR: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID YxY Materiál Typ Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
43.8 mm
5.3 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
34.5 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
40.7 mm
5.3 mm
FPM 75
2
190 Na sklade
29.8 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
37.7 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
36.1 mm
3.5 mm
FPM 75
2
175 Na sklade
28.2 mm
3.5 mm
FPM 75
2
1,3071 € - 1,3071 € Požiadajte o dodací termin tu
31.3 mm
3.5 mm
FPM 75
2
171,7195 € - 171,7195 € Požiadajte o dodací termin tu
FPM 75
1
0,1123 € - 0,1123 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
2.6 mm
Nitrilová guma 70
2
Požiadajte o dodací termin tu
37.7 mm
3.5 mm
Nitrilová guma 70
2
0,1749 € - 0,1749 € 200 Na sklade
25.0 mm
3.5 mm
Nitrilová guma 70
2
0,2048 € - 0,2048 € Požiadajte o dodací termin tu
31.3 mm
3.5 mm
Nitrilová guma 70
2
0,1422 € - 0,1422 € Požiadajte o dodací termin tu
18.7 mm
3.5 mm
Nitrilová guma 70
2
10405154 0,0433 € - 0,0433 € Požiadajte o dodací termin tu
3.7 mm
1.8 mm
Nitrilová guma 70
2
0,1359 € - 0,1359 € Požiadajte o dodací termin tu
18.7 mm
2.6 mm
Nitrilová guma 70
2
0,0594 € - 0,0594 € 4112 Na sklade
5.3 mm
1.8 mm
Nitrilová guma 70
2
Požiadajte o dodací termin tu
2.9 mm
1.8 mm
FPM 75
2
88 Na sklade
6.1 mm
1.8 mm
FPM 75
2
  • z/zo 4
O-krúžok 43.8 mm 5.3 mm FPM 75 Čierna

10405734


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 34.5 mm 3.5 mm FPM 75 Čierna

10405680


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 40.7 mm 5.3 mm FPM 75 Čierna

10405727


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 29.8 mm 3.5 mm FPM 75 Čierna

10405659


Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 25.0 mm 3.5 mm FPM 75 Čierna

10405628


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 37.7 mm 3.5 mm FPM 75 Čierna

10405703


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 36.1 mm 3.5 mm FPM 75 Čierna

10405697


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 28.2 mm 3.5 mm FPM 75 Čierna

10405642


Úroveň zásob
175 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 31.3 mm 3.5 mm FPM 75 Čierna

10405666

Cenové rozpätie
1,3071 € - 1,3071 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
FPM 75 Súprava tesniacich krúžkov Imperiálny O-krúžok

10385142

Cenové rozpätie
171,7195 € - 171,7195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Obsahuje
    Položka 600665, 600666, 600667, 600668, 600669, 600670, 600671, 600672, 600673, 600674, 600675, 600676, 600677, 600678, 600679, 600680, 600681, 600682, 600683, 600684, 600685, 600686, 600687, 600688, 600689, 600690, 600691, 600692, 600693, 600694.
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    382
  • Typ
    1
O-krúžok 14.0 mm 2.6 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405246

Cenové rozpätie
0,1123 € - 0,1123 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 37.7 mm 3.5 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405406


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 25.0 mm 3.5 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405321

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 31.3 mm 3.5 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405369

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 18.7 mm 3.5 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405284

Cenové rozpätie
0,1422 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 3.7 mm 1.8 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405154

Cenové rozpätie
0,0433 € - 0,0433 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 18.7 mm 2.6 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405277

Cenové rozpätie
0,1359 € - 0,1359 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 5.3 mm 1.8 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405178

Cenové rozpätie
0,0594 € - 0,0594 €

Úroveň zásob
4112 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 2.9 mm 1.8 mm FPM 75 Čierna

10405444


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 6.1 mm 1.8 mm FPM 75 Čierna

10405482


Úroveň zásob
88 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100