Imperial O-krúžky a súprava sa používajú na utesnenie v statických aj dynamických aplikáciách. Zabraňuje únikom a kontaminácii v rôznych aplikáciách. Tieto súpravy sú balené tak, aby sa pečate počas skladovania a prepravy neporušili. Používa sa v automobilovom, inštalatérskom a výrobnom sektore.
Materiál: FPM 75, Nitrilová guma 70 Farba: Čierna Skupina SR: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | YxY | Materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,413 € - 26,413 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
NBR
|
Imperial O-Ring Kit
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 1,3071 € - 1,3071 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 190 Na sklade |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 175 Na sklade |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 171,7195 € - 171,7195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
FPM
|
Imperial O-Ring Kit
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 0,0594 € - 0,0594 € | 17500 Na sklade |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,0898 € - 0,0898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 10405253 | 0,1201 € - 0,1201 € | 100 Na sklade |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|
| 0,0513 € - 0,0513 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 10405154 | 0,0433 € - 0,0433 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku