Menu Hľadať

Nožičky s nitom

Na sklade

Rivet Feet are ideal in helping with the manoeuvring of furniture, as well as providing a high level of surface protection. The simply design of our Rivet Mount Feet make them a quick and easy, tool-free solution.

Our Rivet Foot range features UL94 HB rated Fast Feet made from Black TPE, with a Grey Acetal Rive that are ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical and electronics equipment. Soft Fast Feet are also available within this range that have a material harness of 86 Shore; they are also made of Black TPE, and have a Polypropylene pin. Also available are Snap Rivet Feet made from UL94 V2 rated Polyamide 6/6, which have a TPE base. These help protect floors and tube ends when secured to the assembly with a rivet.

Rivet Feet install with a straight-forward push-fit. They can be used as glides, bumpers, closures, slides, and as stops in a wide range of applications and assemblies. The incorporated push rivets push into pre-drilled holes. The foot is fully removable.

Skupina SR: SR5796 ,SR5803, SR5806

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
40 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer kompatibilného otvoru Výška Maximálna hrúbka panela Plný materiál Priemer základne Kúpiť
0,4039 € - 0,4986 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Termoplastický elastomér
0,365 € - 0,4507 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Termoplastický elastomér
0,3734 € - 0,4428 € 4700 Na sklade
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Termoplastický elastomér
0,2807 € - 0,3465 € 100 Na sklade
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Termoplastický elastomér
0,2859 € - 0,9498 € 900 Na sklade
Polyamid
50.0 mm
0,7694 € - 0,7694 € 4150 Na sklade
7.7 mm
6.0 mm
8.0 mm
Termoplastický elastomér
0,32 € - 0,32 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
10.0 mm
1.2 mm
Termoplastický elastomér
20.0 mm
0,2859 € - 0,9349 € 1920 Na sklade
Polyamid
50.0 mm
0,556 € - 0,556 € 390 Na sklade
3.7 mm
3.0 mm
Polyamid, termoplastický elastomér
10.0 mm
0,3995 € - 0,4933 € 200 Na sklade
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Termoplastický elastomér
0,4113 € - 0,5078 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Termoplastický elastomér
0,2642 € - 0,4129 € Požiadajte o dodací termin tu
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
Termoplastický elastomér
0,556 € - 0,556 € Požiadajte o dodací termin tu
3.7 mm
2.1 mm
Polyamid, termoplastický elastomér
10.0 mm
0,2608 € - 0,322 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Termoplastický elastomér
0,7865 € - 0,7865 € 1000 Na sklade
7.7 mm
15.0 mm
1.5 mm
Termoplastický elastomér
0,2908 € - 0,2908 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
Termoplastický elastomér
0,556 € - 0,556 € 535 Na sklade
4.2 mm
3.5 mm
Polyamid, termoplastický elastomér
10.0 mm
0,3276 € - 0,4045 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
Termoplastický elastomér
0,3044 € - 0,3758 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Termoplastický elastomér
0,2869 € - 0,375 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Termoplastický elastomér
  • z/zo 2
Nožičky s nitom 0.165 in

10154847

Cenové rozpätie
0,4986 € - 0,4039 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška
    8.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 0.165 in Čierna

10154748

Cenové rozpätie
0,4507 € - 0,365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška
    4.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 0.165 in

10154809

Cenové rozpätie
0,4428 € - 0,3734 €

Úroveň zásob
4700 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 0.165 in Čierna

10154755

Cenové rozpätie
0,3465 € - 0,2807 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    4.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926300090
Zatláčacia nožička 50.0 mm 34.0 mm PA

10130087

Cenové rozpätie
0,9498 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Materiál základne
    PP
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 0.305 in

10170489

Cenové rozpätie
0,7694 € - 0,7694 €

Úroveň zásob
4150 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 20.0 mm 10.0 mm 8.1 mm PP

10320754

Cenové rozpätie
0,32 € - 0,32 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška
    10.0 mm
  • Priemer základne
    20.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Zatláčacia nožička 50.0 mm 34.0 mm PA

10130070

Cenové rozpätie
0,9349 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
1920 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Materiál základne
    PP
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009161

Cenové rozpätie
0,556 € - 0,556 €

Úroveň zásob
390 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    10.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.6 - 3.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid, termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926300090
Nožičky s nitom 0.165 in

10154830

Cenové rozpätie
0,4933 € - 0,3995 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    8.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 0.126 in Čierna

10154717

Cenové rozpätie
0,5078 € - 0,4113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška
    5.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 0.205 in Čierna

10154779

Cenové rozpätie
0,4129 € - 0,2642 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926300090
Nožičky s nitom 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009154

Cenové rozpätie
0,556 € - 0,556 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    10.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.6 - 3.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid, termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 0.165 in Čierna

10009031

Cenové rozpätie
0,322 € - 0,2608 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 0.305 in

10170502

Cenové rozpätie
0,7865 € - 0,7865 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    15.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 0.165 in

10154854

Cenové rozpätie
0,2908 € - 0,2908 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška
    9.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in

10009178

Cenové rozpätie
0,556 € - 0,556 €

Úroveň zásob
535 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    10.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid, termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926300090
Nožičky s nitom 0.165 in

10154861

Cenové rozpätie
0,4045 € - 0,3276 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška
    9.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926300090
Nožičky s nitom 0.165 in

10154823

Cenové rozpätie
0,3758 € - 0,3044 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926300090
Nožičky s nitom 0.165 in Čierna

10154731

Cenové rozpätie
0,375 € - 0,2869 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška
    4.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926909790