Menu Hľadať

Nožičky s nitom

Na sklade

Rivet Feet are ideal in helping with the manoeuvring of furniture, as well as providing a high level of surface protection. The simply design of our Rivet Mount Feet make them a quick and easy, tool-free solution.

Our Rivet Foot range features UL94 HB rated Fast Feet made from Black TPE, with a Grey Acetal Rive that are ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical and electronics equipment. Soft Fast Feet are also available within this range that have a material harness of 86 Shore; they are also made of Black TPE, and have a Polypropylene pin. Also available are Snap Rivet Feet made from UL94 V2 rated Polyamide 6/6, which have a TPE base. These help protect floors and tube ends when secured to the assembly with a rivet.

Rivet Feet install with a straight-forward push-fit. They can be used as glides, bumpers, closures, slides, and as stops in a wide range of applications and assemblies. The incorporated push rivets push into pre-drilled holes. The foot is fully removable.

Skupina SR: SR5796 ,SR5803, SR5806

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
40 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer kompatibilného otvoru Výška Maximálna hrúbka panela Plný materiál Priemer základne Kúpiť
0,3819 € - 0,3819 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
15.0 mm
1.8 mm
Termoplastický elastomér
0,3021 € - 0,4182 € 200 Na sklade
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Termoplastický elastomér
0,293 € - 0,9582 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
50.0 mm
0,3827 € - 0,4538 € 3400 Na sklade
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Termoplastický elastomér
0,414 € - 0,5111 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Termoplastický elastomér
0,3742 € - 0,4619 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Termoplastický elastomér
0,2065 € - 0,2549 € Požiadajte o dodací termin tu
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Termoplastický elastomér
0,3752 € - 0,4632 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Termoplastický elastomér
0,4095 € - 0,5056 € 200 Na sklade
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Termoplastický elastomér
0,3196 € - 0,3946 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Termoplastický elastomér
0,4216 € - 0,5205 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Termoplastický elastomér
0,2795 € - 0,345 € Požiadajte o dodací termin tu
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Termoplastický elastomér
0,312 € - 0,3852 € 85 Na sklade
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Termoplastický elastomér
0,2708 € - 0,4232 € Požiadajte o dodací termin tu
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
Termoplastický elastomér
0,5699 € - 0,5699 € Požiadajte o dodací termin tu
3.7 mm
2.1 mm
Polyamid, termoplastický elastomér
10.0 mm
0,5699 € - 0,5699 € Požiadajte o dodací termin tu
3.7 mm
3.0 mm
Polyamid, termoplastický elastomér
12.7 mm
0,293 € - 0,9736 € 900 Na sklade
Polyamid
50.0 mm
0,2641 € - 0,326 € 1100 Na sklade
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
Termoplastický elastomér
0,298 € - 0,298 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
Termoplastický elastomér
0,3352 € - 0,3352 € 300 Na sklade
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
Termoplastický elastomér
  • z/zo 2
Nožičky s nitom 8.1 mm PP/Elastomer

10320778

Cenové rozpätie
0,3819 € - 0,3819 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška
    15.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 0.146 in

10154915

Cenové rozpätie
0,4182 € - 0,3021 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    4.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926300090
Zatláčacia nožička 50.0 mm 34.0 mm PA

10130070

Cenové rozpätie
0,9582 € - 0,293 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Materiál základne
    PP
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 0.165 in

10154809

Cenové rozpätie
0,4538 € - 0,3827 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 0.165 in

10154847

Cenové rozpätie
0,5111 € - 0,414 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška
    8.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 0.165 in Čierna

10154748

Cenové rozpätie
0,4619 € - 0,3742 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška
    4.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 0.146 in

10154892

Cenové rozpätie
0,2549 € - 0,2065 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška
    4.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926300090
Nožičky s nitom 0.165 in

10154793

Cenové rozpätie
0,4632 € - 0,3752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 0.165 in

10154830

Cenové rozpätie
0,5056 € - 0,4095 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    8.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 0.165 in Čierna

10009024

Cenové rozpätie
0,3946 € - 0,3196 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 0.126 in Čierna

10154717

Cenové rozpätie
0,5205 € - 0,4216 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška
    5.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 0.146 in

10154885

Cenové rozpätie
0,345 € - 0,2795 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška
    4.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926300090
Nožičky s nitom 0.165 in

10154823

Cenové rozpätie
0,3852 € - 0,312 €

Úroveň zásob
85 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926300090
Nožičky s nitom 0.205 in Čierna

10154779

Cenové rozpätie
0,4232 € - 0,2708 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926300090
Nožičky s nitom 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009154

Cenové rozpätie
0,5699 € - 0,5699 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    10.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.6 - 3.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid, termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009192

Cenové rozpätie
0,5699 € - 0,5699 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.6 - 3.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid, termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926300090
Zatláčacia nožička 50.0 mm 34.0 mm PA

10130087

Cenové rozpätie
0,9736 € - 0,293 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Materiál základne
    PP
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 0.165 in Čierna

10009048

Cenové rozpätie
0,326 € - 0,2641 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926300090
Nožičky s nitom 0.165 in

10154854

Cenové rozpätie
0,298 € - 0,298 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška
    9.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 0.305 in

10170496

Cenové rozpätie
0,3352 € - 0,3352 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    5.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Commodity Code
    3926909790