Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rivet Feet are ideal in helping with the manoeuvring of furniture, as well as providing a high level of surface protection. The simply design of our Rivet Mount Feet make them a quick and easy, tool-free solution.
Our Rivet Foot range features UL94 HB rated Fast Feet made from Black TPE, with a Grey Acetal Rive that are ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical and electronics equipment. Soft Fast Feet are also available within this range that have a material harness of 86 Shore; they are also made of Black TPE, and have a Polypropylene pin. Also available are Snap Rivet Feet made from UL94 V2 rated Polyamide 6/6, which have a TPE base. These help protect floors and tube ends when secured to the assembly with a rivet.
Rivet Feet install with a straight-forward push-fit. They can be used as glides, bumpers, closures, slides, and as stops in a wide range of applications and assemblies. The incorporated push rivets push into pre-drilled holes. The foot is fully removable.
Skupina SR: SR5796 ,SR5803, SR5806
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer kompatibilného otvoru | Výška | Maximálna hrúbka panela | Plný materiál | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2389 € - 0,2949 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Termoplastický elastomér
|
|
||
| 0,4039 € - 0,4986 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Termoplastický elastomér
|
|
||
| 0,2869 € - 0,375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Termoplastický elastomér
|
|
||
| 0,4113 € - 0,5078 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Termoplastický elastomér
|
|
||
| 0,3168 € - 0,3912 € | 100 Na sklade |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Termoplastický elastomér
|
|
||
| 0,366 € - 0,4519 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Termoplastický elastomér
|
|
||
| 0,3734 € - 0,4428 € | 6700 Na sklade |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Termoplastický elastomér
|
|
||
| 0,556 € - 0,556 € | 390 Na sklade |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamid, termoplastický elastomér
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2859 € - 0,9498 € | 900 Na sklade |
|
|
|
Polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,365 € - 0,4507 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Termoplastický elastomér
|
|
||
| 0,3995 € - 0,4933 € | 200 Na sklade |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Termoplastický elastomér
|
|
||
| 0,556 € - 0,556 € | 1000 Na sklade |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
Polyamid, termoplastický elastomér
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2015 € - 0,2487 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Termoplastický elastomér
|
|
||
| 0,2859 € - 0,9349 € | 1920 Na sklade |
|
|
|
Polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3276 € - 0,4045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Termoplastický elastomér
|
|
||
| 0,556 € - 0,556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
Polyamid, termoplastický elastomér
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3734 € - 0,4428 € | 634 Na sklade |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Termoplastický elastomér
|
|
||
| 0,4545 € - 0,5316 € | 420 Na sklade |
0.319 in
8.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastický elastomér
|
|
||
| 0,2576 € - 0,3181 € | 1100 Na sklade |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Termoplastický elastomér
|
|
||
| 0,2807 € - 0,3465 € | 100 Na sklade |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Termoplastický elastomér
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku