Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.
Skupina SR: SR1545
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie základne | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,8159 € - 7,8159 € | 20 Na sklade |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 11,8897 € - 11,8897 € | 180 Na sklade |
Plastová otočná
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 5,2336 € - 5,2336 € | 6 Na sklade |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,4178 € - 9,4178 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,8217 € - 6,8217 € | 20 Na sklade |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 23,2684 € - 23,2684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 7,8159 € - 7,8159 € | 346 Na sklade |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,2003 € - 6,2003 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 9,2935 € - 9,2935 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2,8861 € - 2,8861 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,7974 € - 3,7974 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,5765 € - 3,5765 € | 35 Na sklade |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,2946 € - 4,2946 € | 24 Na sklade |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,565 € - 5,565 € | 1 Na sklade |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3,1899 € - 3,1899 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,1427 € - 4,1427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,4108 € - 3,4108 € | 19 Na sklade |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20,7606 € - 21,5186 € | 4 Na sklade |
Plastová otočná
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 9,6513 € - 23,4519 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 4,8111 € - 11,7259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm