Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky 120.0 mm M20 Čierna

Nový kód produktu:

10336571

Starý kód produktu:

1254531

4 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 19 21,5186 €
20 + 20,7606 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M20
Priemer základne 120.0 mm
Materiál základne Polyamid
Typ/prevedenie základne Plastová otočná
Plný materiál Polyamide, oceľ
Otočný kĺb 20°
Nosnosť 900.0 kg
Plný materiál závitu Oceľ
Commodity Code 3926909790

Produkt 1254531 nahrádza:

Nastaviteľné nožičky 120.0 mm M20 200.0 mm Čierna
Nový kód produktu: 10642580
Starý kód produktu: 468597

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás