Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.
Skupina SR: SR1545
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie základne | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,6252 € - 7,6252 € | 366 Na sklade |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,049 € - 6,049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,6553 € - 6,6553 € | 20 Na sklade |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 9,0668 € - 9,0668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 5,1059 € - 5,1059 € | 20 Na sklade |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 11,5997 € - 11,5997 € | 200 Na sklade |
Plastová otočná
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 9,1881 € - 9,1881 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 7,6252 € - 7,6252 € | 20 Na sklade |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 22,7009 € - 22,7009 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 5,1598 € - 5,1598 € | 18 Na sklade |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,8157 € - 2,8157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,3276 € - 3,3276 € | 20 Na sklade |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,2168 € - 4,2168 € | 194 Na sklade |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,7961 € - 4,7961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,049 € - 6,049 € | 30 Na sklade |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3,7048 € - 3,7048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,4293 € - 5,4293 € | 1 Na sklade |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10,9094 € - 11,137 € | 1 Na sklade |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 9,8142 € - 23,8357 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3,0153 € - 3,0153 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku