Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M12 Čierna

Nový kód produktu:

10336786

Starý kód produktu:

1254556

1 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 11,137 €
250 + 10,9094 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

556,85 €

50 x 11,137 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M12
Priemer základne 80.0 mm
Materiál základne Polyamid
Typ/prevedenie základne Plastová otočná
Plný materiál Polyamide, oceľ
Otočný kĺb 20 °
Nosnosť 900.0 kg
Plný materiál závitu Oceľ
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás