Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of Premium Machine Feet are for use in applications where a high quality mounting foot is required, including machinary and electronic racks. They can be found with either a Stainless steel or Mild Steel Stud, attached to either a Polyamide (PA) or Stainless Steel base. The range can also come with or without bolt-down holes.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka čapu | Veľkosť závitu | Nosnosť | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,1159 € - 25,6843 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 33,4076 € - 37,1195 € | 12 Na sklade |
5.906 in
150.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,7674 € - 13,0749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 12,98 € - 14,4222 € | 16 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 13,0553 € - 14,5059 € | 72 Na sklade |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 21,0709 € - 23,4121 € | 25 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 31,8167 € - 35,3519 € | 8 Na sklade |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10,1731 € - 11,3035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 12,1612 € - 13,5125 € | 1 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 30,3017 € - 33,6685 € | 66 Na sklade |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 13,4559 € - 14,951 € | 14 Na sklade |
5.906 in
150.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 29,938 € - 33,2644 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 30,6653 € - 34,0726 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 23,1656 € - 25,7395 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 39,1755 € - 43,5283 € | 12 Na sklade |
7.874 in
200.0 mm
|
M24
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,5761 € - 12,8623 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 13,6772 € - 15,1969 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 14,402 € - 16,0022 € | 16 Na sklade |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 21,703 € - 24,1144 € | 20 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 8,4909 € - 9,4343 € | 1 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm