Menu Hľadať

Nohy pre stroje - Premium

Na sklade

Our range of Premium Machine Feet are for use in applications where a high quality mounting foot is required, including machinary and electronic racks. They can be found with either a Stainless steel or Mild Steel Stud, attached to either a Polyamide (PA) or Stainless Steel base. The range can also come with or without bolt-down holes.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
35 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka čapu Veľkosť závitu Nosnosť Priemer základne Kúpiť
21,0709 € - 23,4121 € 25 Na sklade
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
14,278 € - 15,8644 € Požiadajte o dodací termin tu
75.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
35,0779 € - 38,9755 € 20 Na sklade
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
34,5783 € - 38,4204 € 20 Na sklade
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
32,9318 € - 36,5908 € 20 Na sklade
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
13,7876 € - 15,3195 € 16 Na sklade
125.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
11,7373 € - 13,0414 € 129 Na sklade
60.0 mm
M8
400.0 kg
55.0 mm
32,1986 € - 35,7762 € 36 Na sklade
200.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
31,8167 € - 35,3519 € 16 Na sklade
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
14,1287 € - 15,6986 € 1 Na sklade
150.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
33,4076 € - 37,1195 € 16 Na sklade
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
20,4882 € - 22,7646 € Požiadajte o dodací termin tu
125.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
37,5334 € - 41,7038 € 12 Na sklade
200.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
22,7881 € - 25,3202 € 24 Na sklade
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
12,1549 € - 13,5054 € 36 Na sklade
75.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
14,3611 € - 15,9568 € 16 Na sklade
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
12,1612 € - 13,5125 € 1 Na sklade
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
8,4909 € - 9,4343 € 1 Na sklade
75.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
13,4559 € - 14,951 € 14 Na sklade
150.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
29,938 € - 33,2644 € 20 Na sklade
100.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
  • z/zo 2
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M16 Čierna

10252963

Cenové rozpätie
23,4121 € - 21,0709 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Nosnosť
    1500.0 kg
  • Dĺžka čapu
    75.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M12 Čierna

10253151

Cenové rozpätie
15,8644 € - 14,278 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    1000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    75.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M20 Čierna

10253199

Cenové rozpätie
38,9755 € - 35,0779 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M20 Čierna

10253274

Cenové rozpätie
38,4204 € - 34,5783 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M20 Čierna

10253144

Cenové rozpätie
36,5908 € - 32,9318 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M12 Čierna

10253229

Cenové rozpätie
15,3195 € - 13,7876 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    1000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    125.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 55.0 mm M8 Čierna

10252901

Cenové rozpätie
13,0414 € - 11,7373 €

Úroveň zásob
129 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    55.0 mm
  • Nosnosť
    400.0 kg
  • Dĺžka čapu
    60.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M16 Čierna

10253267

Cenové rozpätie
35,7762 € - 32,1986 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    200.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M16 Čierna

10253250

Cenové rozpätie
35,3519 € - 31,8167 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M12 Čierna

10253236

Cenové rozpätie
15,6986 € - 14,1287 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    1000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M16 Čierna

10253182

Cenové rozpätie
37,1195 € - 33,4076 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M12 Čierna

10253168

Cenové rozpätie
22,7646 € - 20,4882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    1000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    125.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M20 Čierna

10253205

Cenové rozpätie
41,7038 € - 37,5334 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    200.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M16 Čierna

10253175

Cenové rozpätie
25,3202 € - 22,7881 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    75.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M12 Čierna

10253212

Cenové rozpätie
13,5054 € - 12,1549 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    1000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    75.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M16 Čierna

10253243

Cenové rozpätie
15,9568 € - 14,3611 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    75.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M16 Čierna

10253083

Cenové rozpätie
13,5125 € - 12,1612 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Nosnosť
    1500.0 kg
  • Dĺžka čapu
    75.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 55.0 mm M12 Čierna

10253038

Cenové rozpätie
9,4343 € - 8,4909 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    55.0 mm
  • Nosnosť
    600.0 kg
  • Dĺžka čapu
    75.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M12 Čierna

10253076

Cenové rozpätie
14,951 € - 13,4559 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Nosnosť
    1000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M16 Čierna

10253113

Cenové rozpätie
33,2644 € - 29,938 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid