Menu Hľadať

Nohy pre stroje - Premium

Na sklade

Our range of Premium Machine Feet are for use in applications where a high quality mounting foot is required, including machinary and electronic racks. They can be found with either a Stainless steel or Mild Steel Stud, attached to either a Polyamide (PA) or Stainless Steel base. The range can also come with or without bolt-down holes.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
35 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Nosnosť Priemer základne Kúpiť
9,925 € - 11,0278 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
600.0 kg
55.0 mm
31,0407 € - 34,4897 € 8 Na sklade
M16
2000.0 kg
100.0 mm
11,8646 € - 13,1829 € 1 Na sklade
M16
1500.0 kg
70.0 mm
20,5569 € - 22,8411 € 25 Na sklade
M16
1500.0 kg
70.0 mm
11,2937 € - 12,5486 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
1000.0 kg
70.0 mm
13,3436 € - 14,8263 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
2000.0 kg
100.0 mm
38,22 € - 42,4666 € 12 Na sklade
M24
2000.0 kg
100.0 mm
13,1277 € - 14,5864 € 14 Na sklade
M12
1000.0 kg
70.0 mm
29,2078 € - 32,4531 € 20 Na sklade
M16
2000.0 kg
100.0 mm
29,5626 € - 32,8473 € 66 Na sklade
M16
2000.0 kg
100.0 mm
12,7369 € - 14,1521 € 72 Na sklade
M12
600.0 kg
55.0 mm
12,6634 € - 14,0704 € 16 Na sklade
M12
1000.0 kg
70.0 mm
22,6005 € - 25,1117 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
1500.0 kg
70.0 mm
21,1737 € - 23,5263 € 20 Na sklade
M16
2000.0 kg
100.0 mm
8,2838 € - 9,2042 € 1 Na sklade
M12
600.0 kg
55.0 mm
14,0507 € - 15,6119 € 16 Na sklade
M16
1500.0 kg
70.0 mm
29,9174 € - 33,2416 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
2000.0 kg
100.0 mm
22,5521 € - 25,0579 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
1500.0 kg
70.0 mm
32,5928 € - 36,2142 € 16 Na sklade
M20
2000.0 kg
100.0 mm
11,4804 € - 12,756 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
600.0 kg
55.0 mm
  • z/zo 2
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 55.0 mm M12 Čierna

10253045

Cenové rozpätie
11,0278 € - 9,925 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    55.0 mm
  • Nosnosť
    600.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M16 Čierna

10253007

Cenové rozpätie
34,4897 € - 31,0407 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M16 Čierna

10253083

Cenové rozpätie
13,1829 € - 11,8646 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Nosnosť
    1500.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M16 Čierna

10252963

Cenové rozpätie
22,8411 € - 20,5569 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Nosnosť
    1500.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M12 Čierna

10253069

Cenové rozpätie
12,5486 € - 11,2937 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Nosnosť
    1000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M16 Čierna

10253106

Cenové rozpätie
14,8263 € - 13,3436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M24 Čierna

10253021

Cenové rozpätie
42,4666 € - 38,22 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M24
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M12 Čierna

10253076

Cenové rozpätie
14,5864 € - 13,1277 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Nosnosť
    1000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M16 Čierna

10253113

Cenové rozpätie
32,4531 € - 29,2078 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M16 Čierna

10253120

Cenové rozpätie
32,8473 € - 29,5626 €

Úroveň zásob
66 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 55.0 mm M12 Čierna

10252932

Cenové rozpätie
14,1521 € - 12,7369 €

Úroveň zásob
72 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    55.0 mm
  • Nosnosť
    600.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M12 Čierna

10252949

Cenové rozpätie
14,0704 € - 12,6634 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Nosnosť
    1000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M16 Čierna

10252987

Cenové rozpätie
25,1117 € - 22,6005 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Nosnosť
    1500.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M16 Čierna

10252994

Cenové rozpätie
23,5263 € - 21,1737 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 55.0 mm M12 Čierna

10253038

Cenové rozpätie
9,2042 € - 8,2838 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    55.0 mm
  • Nosnosť
    600.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M16 Čierna

10253090

Cenové rozpätie
15,6119 € - 14,0507 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Nosnosť
    1500.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M16 Čierna

10253137

Cenové rozpätie
33,2416 € - 29,9174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M16 Čierna

10252970

Cenové rozpätie
25,0579 € - 22,5521 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Nosnosť
    1500.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M20 Čierna

10253014

Cenové rozpätie
36,2142 € - 32,5928 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 55.0 mm M12 Čierna

10253052

Cenové rozpätie
12,756 € - 11,4804 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    55.0 mm
  • Nosnosť
    600.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain