Menu Hľadať

Nohy pre stroje - Premium

Na sklade

Our range of Premium Machine Feet are for use in applications where a high quality mounting foot is required, including machinary and electronic racks. They can be found with either a Stainless steel or Mild Steel Stud, attached to either a Polyamide (PA) or Stainless Steel base. The range can also come with or without bolt-down holes.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
35 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka čapu Veľkosť závitu Nosnosť Priemer základne Kúpiť
23,1159 € - 25,6843 € Požiadajte o dodací termin tu
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
33,4076 € - 37,1195 € 12 Na sklade
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
11,7674 € - 13,0749 € Požiadajte o dodací termin tu
150.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
12,98 € - 14,4222 € 16 Na sklade
75.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
13,0553 € - 14,5059 € 68 Na sklade
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
21,0709 € - 23,4121 € 25 Na sklade
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
31,8167 € - 35,3519 € 8 Na sklade
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
10,1731 € - 11,3035 € Požiadajte o dodací termin tu
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
12,1612 € - 13,5125 € 1 Na sklade
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
30,3017 € - 33,6685 € 66 Na sklade
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
13,4559 € - 14,951 € 14 Na sklade
150.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
29,938 € - 33,2644 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
30,6653 € - 34,0726 € Požiadajte o dodací termin tu
200.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
23,1656 € - 25,7395 € Požiadajte o dodací termin tu
200.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
39,1755 € - 43,5283 € 12 Na sklade
200.0 mm
M24
2000.0 kg
100.0 mm
11,5761 € - 12,8623 € Požiadajte o dodací termin tu
75.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
13,6772 € - 15,1969 € Požiadajte o dodací termin tu
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
14,402 € - 16,0022 € 16 Na sklade
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
21,703 € - 24,1144 € 20 Na sklade
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
8,4909 € - 9,4343 € 1 Na sklade
75.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
  • z/zo 2
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M16 Čierna

10252970

Cenové rozpätie
25,6843 € - 23,1159 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Nosnosť
    1500.0 kg
  • Dĺžka čapu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M20 Čierna

10253014

Cenové rozpätie
37,1195 € - 33,4076 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 55.0 mm M12 Čierna

10253052

Cenové rozpätie
13,0749 € - 11,7674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    55.0 mm
  • Nosnosť
    600.0 kg
  • Dĺžka čapu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M12 Čierna

10252949

Cenové rozpätie
14,4222 € - 12,98 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Nosnosť
    1000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    75.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 55.0 mm M12 Čierna

10252932

Cenové rozpätie
14,5059 € - 13,0553 €

Úroveň zásob
68 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    55.0 mm
  • Nosnosť
    600.0 kg
  • Dĺžka čapu
    125.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M16 Čierna

10252963

Cenové rozpätie
23,4121 € - 21,0709 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Nosnosť
    1500.0 kg
  • Dĺžka čapu
    75.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M16 Čierna

10253007

Cenové rozpätie
35,3519 € - 31,8167 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 55.0 mm M12 Čierna

10253045

Cenové rozpätie
11,3035 € - 10,1731 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    55.0 mm
  • Nosnosť
    600.0 kg
  • Dĺžka čapu
    125.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M16 Čierna

10253083

Cenové rozpätie
13,5125 € - 12,1612 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Nosnosť
    1500.0 kg
  • Dĺžka čapu
    75.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M16 Čierna

10253120

Cenové rozpätie
33,6685 € - 30,3017 €

Úroveň zásob
66 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M12 Čierna

10253076

Cenové rozpätie
14,951 € - 13,4559 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Nosnosť
    1000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M16 Čierna

10253113

Cenové rozpätie
33,2644 € - 29,938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M16 Čierna

10253137

Cenové rozpätie
34,0726 € - 30,6653 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    200.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M16 Čierna

10252987

Cenové rozpätie
25,7395 € - 23,1656 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Nosnosť
    1500.0 kg
  • Dĺžka čapu
    200.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M24 Čierna

10253021

Cenové rozpätie
43,5283 € - 39,1755 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M24
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    200.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M12 Čierna

10253069

Cenové rozpätie
12,8623 € - 11,5761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Nosnosť
    1000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    75.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M16 Čierna

10253106

Cenové rozpätie
15,1969 € - 13,6772 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    75.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M16 Čierna

10253090

Cenové rozpätie
16,0022 € - 14,402 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Nosnosť
    1500.0 kg
  • Dĺžka čapu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M16 Čierna

10252994

Cenové rozpätie
24,1144 € - 21,703 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Dĺžka čapu
    75.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 55.0 mm M12 Čierna

10253038

Cenové rozpätie
9,4343 € - 8,4909 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    55.0 mm
  • Nosnosť
    600.0 kg
  • Dĺžka čapu
    75.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid