10310694
900473
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 79,3598 € |
5 - 9 | 68,7081 € |
10 + | 61,7469 € |
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyethylene Terephthalate |
Sold Per | Roll |
Compatible Cable Diameter Range | 45.0 - 105.0 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 1.772 - 4.134 in |
Nominal Inside Diameter | 64.0 mm |
Nominal Inside Diameter | 2.52 in |
Overall Length | 15.2 m |
Overall Length | 49.869 ft |
Roll Length | 15.2 m |
Roll Length | 49.869 ft |
Commodity Code | 3926909790 |
Material Flammability Standard | UL224 VW-1 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku