10310588
900462
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 55,5494 € |
5 - 9 | 49,1481 € |
10 + | 44,4394 € |
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyethylene Terephthalate |
Sold Per | Roll |
Compatible Cable Diameter Range | 3.0 - 9.0 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.118 - 0.354 in |
Nominal Inside Diameter | 6.0 mm |
Nominal Inside Diameter | 0.236 in |
Overall Length | 60.9 m |
Overall Length | 199.803 ft |
Roll Length | 60.9 m |
Roll Length | 199.803 ft |
Price per piece incl VAT | 57.8137 GBP |
Commodity Code | 3926909790 |
Material Flammability Standard | UL224 VW-1 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku