Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.
Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.
It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.
Skupina SR: SR1957
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1794 € - 0,1905 € | 400 Na sklade |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,162 € - 0,2247 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3925 € - 0,5248 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1405 € - 0,1948 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1806 € - 0,2503 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1356 € - 0,1891 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1792 € - 0,2475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3655 € - 0,485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4039 € - 0,539 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1298 € - 0,2048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,2332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2062 € - 0,2844 € | 20 Na sklade |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0492 € - 0,0492 € | 16700 Na sklade |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1139 € - 0,1139 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7801 € - 0,7801 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0826 € - 0,1037 € | 5100 Na sklade |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1395 € - 0,1395 € | 6000 Na sklade |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2236 € - 0,2236 € | 800 Na sklade |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0692 € - 0,0755 € | 400 Na sklade |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,06 € - 0,0883 € | 16900 Na sklade |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku