10202210
1224013
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 78,3429 € |
50 + | 37,3061 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 4.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.177 in |
Maximum Torque | 2.3 Nm |
Maximum Torque | 2.3 Nm |
Overall Length | 50.8 mm |
Overall Length | 2 in |
Overall Thickness | 12.7 mm |
Overall Thickness | 0.5 in |
Overall Width | 57.1 mm |
Overall Width | 2.248 in |
Colour | Black |
Finish | Painted |
Leaf Shape | Rectangular |
Material | Zinc Alloy |
Mounting Hole Depression | Countersunk |
Number of Mounting Holes | 4 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku