10275108
493890
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 21,4828 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Handle Style | Angled Arm |
Base Diameter | 13.5 mm |
Base Diameter | 0.531 in |
Body Height | 31.5 mm |
Body Height | 1.24 in |
Handle Length | 65.0 mm |
Handle Length | 2.559 in |
Thread Length | 50.0 mm |
Thread Length | 1.969 in |
Full Material | Die Cast Zinc |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 7907000090 |
Overall Height | 50.0 mm |
Overall Height | 1.969 in |
Mount Type | Threaded Stud |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku