10261491
466682
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 149 | 2,6216 € |
150 + | 2,2032 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Handle Style | Angled Arm |
Base Diameter | 19.0 mm |
Base Diameter | 0.748 in |
Body Height | 46.0 mm |
Body Height | 1.811 in |
Handle Length | 83.0 mm |
Handle Length | 3.268 in |
Thread Length | 50.0 mm |
Thread Length | 1.969 in |
Full Material | Glass Filled Nylon 6/6 |
Thread Size | M10 |
Commodity Code | 3926909790 |
Overall Height | 57.0 mm |
Overall Height | 2.244 in |
Mount Type | Stud |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku