Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Skupina SR: SR5439
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0724 € - 4,1816 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
|
||
| 1,5219 € - 1,5219 € | 74 Na sklade |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3099 € - 1,3099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10259436 | 1,098 € - 1,098 € | 1200 Na sklade |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 1,0269 € - 1,0269 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,6926 € - 1,6926 € | 300 Na sklade |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4365 € - 1,6783 € | 10 Na sklade |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259511 | 0,9956 € - 0,9956 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 10259566 | 1,0837 € - 1,0837 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 1,3384 € - 1,3384 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1108 € - 1,1108 € | 300 Na sklade |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1692 € - 1,1692 € | 2200 Na sklade |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,5361 € - 1,8205 € | 13 Na sklade |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2815 € - 1,2815 € | 200 Na sklade |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2701 € - 1,2701 € | 425 Na sklade |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0837 € - 1,0837 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1833 € - 1,1833 € | 29600 Na sklade |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2104 € - 1,2104 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7979 € - 0,7979 € | 3361 Na sklade |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1108 € - 1,1108 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku