Menu Hľadať

Nečlenené nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 Čierna

Polypropylénová nastaviteľná nožička s montážnym závitom a pevnou základňou má 38,0 mm | 1,496 palcovú pevnú základňu na montáž strojových zariadení a dopravníkov.
Nový kód produktu:

10259542

Starý kód produktu:

466140

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 + 1,2104 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

181,56 €

150 x 1,2104 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Priemer základne 38.0 mm
Výška základne 19.0 mm
Materiál základne PP
Farba Čierna
Plný materiál Polypropylén, oceľ
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás