Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom - s pevnou plastovou základňou

Na sklade

Stud Mount Levelling Feet with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
59 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Plný materiál Priemer základne Kúpiť
0,9245 € - 3,6269 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
25.0 mm
Polypropylén
25.0 mm
1,3882 € - 5,4475 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
35.0 mm
Polypropylén
35.0 mm
0,7752 € - 3,0437 € 920 Na sklade
M6
50.0 mm
Polypropylén
50.0 mm
1,1649 € - 4,5656 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
25.0 mm
Polypropylén
25.0 mm
0,8718 € - 1,7264 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
65.0 mm
Polyamid, oceľ
17.0 mm
1,3085 € - 5,1346 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
25.0 mm
Polypropylén
25.0 mm
0,8718 € - 3,4278 € 6 Na sklade
M8
20.0 mm
Polypropylén
16.0 mm
1,0368 € - 4,0678 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
20.0 mm
Polypropylén
20.0 mm
0,8221 € - 3,2286 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
Polypropylén
25.0 mm
1,2346 € - 4,8502 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
35.0 mm
Polypropylén
35.0 mm
0,6884 € - 2,7166 € 10 Na sklade
M6
20.0 mm
Polypropylén
20.0 mm
0,9799 € - 3,8403 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
16.0 mm
Polypropylén
37.0 mm
0,731 € - 2,8731 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
Polypropylén
20.0 mm
1,2445 € - 1,2701 € 166 Na sklade
M10
44.0 mm
0,4665 € - 0,4665 € 2662 Na sklade
M6
25.0 mm
4,0394 € - 6,2298 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
100.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
5,6325 € - 7,9651 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
100.0 mm
Polypropylén
48.0 mm
1,0611 € - 4,1532 € 6 Na sklade
M8
16.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
1,6072 € - 4,8502 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
60.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
2,6028 € - 5,3338 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
80.0 mm
Polypropylén
48.0 mm
  • z/zo 3
Nízoprofilové nožičky 25.0 mm M8 25.0 mm Čierna

10324844

Cenové rozpätie
3,6269 € - 0,9245 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PE;PA
  • Typ/prevedenie základne
    Low Profile
Nízoprofilové nožičky 35.0 mm M10 35.0 mm Čierna

10324905

Cenové rozpätie
5,4475 € - 1,3882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Low Profile
Nízoprofilové nožičky 50.0 mm M6 50.0 mm Čierna

10324813

Cenové rozpätie
3,0437 € - 0,7752 €

Úroveň zásob
920 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Materiál základne
    PE;PA
  • Typ/prevedenie základne
    Low Profile
Nízoprofilové nožičky 25.0 mm M8 25.0 mm Čierna

10324875

Cenové rozpätie
4,5656 € - 1,1649 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PE;PA
  • Typ/prevedenie základne
    Low Profile
Šesťhranné nastaviteľné nožičky 17.0 mm M10 65.0 mm Čierna

10290552

Cenové rozpätie
1,7264 € - 0,8718 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    17.0 mm
  • Výška základne
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    65.0 mm
  • Materiál základne
    PA
Nízoprofilové nožičky 25.0 mm M10 25.0 mm Čierna

10324899

Cenové rozpätie
5,1346 € - 1,3085 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Low Profile
Nízoprofilové nožičky 16.0 mm M8 20.0 mm Čierna

10324837

Cenové rozpätie
3,4278 € - 0,8718 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    16.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Low Profile
Nízoprofilové nožičky 20.0 mm M8 20.0 mm Čierna

10324868

Cenové rozpätie
4,0678 € - 1,0368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základne
    PE;PA
  • Typ/prevedenie základne
    Low Profile
Nízoprofilové nožičky 25.0 mm M6 25.0 mm Čierna

10324820

Cenové rozpätie
3,2286 € - 0,8221 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Low Profile
Nízoprofilové nožičky 35.0 mm M10 35.0 mm Čierna

10324882

Cenové rozpätie
4,8502 € - 1,2346 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Low Profile
Nízoprofilové nožičky 20.0 mm M6 20.0 mm Čierna

10324790

Cenové rozpätie
2,7166 € - 0,6884 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer základne
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Low Profile
Nízoprofilové nožičky 37.0 mm M8 16.0 mm Čierna

10324851

Cenové rozpätie
3,8403 € - 0,9799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    37.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základne
    PE;PA
  • Typ/prevedenie základne
    Low Profile
Nízoprofilové nožičky 20.0 mm M6 25.0 mm Čierna

10324806

Cenové rozpätie
2,8731 € - 0,731 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer základne
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PE;PA
  • Typ/prevedenie základne
    Low Profile
Nízoprofilové nožičky 44.0 mm M10 Čierna

10294086

Cenové rozpätie
1,2701 € - 1,2445 €

Úroveň zásob
166 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    44.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Nízoprofilové nožičky 25.0 mm M6 Čierna

10286784

Cenové rozpätie
0,4665 € - 0,4665 €

Úroveň zásob
2662 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 100.0 mm Čierna

10351444

Cenové rozpätie
6,2298 € - 4,0394 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Rigid
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 100.0 mm Čierna

10351543

Cenové rozpätie
7,9651 € - 5,6325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Rigid
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 16.0 mm Čierna

10351352

Cenové rozpätie
4,1532 € - 1,0611 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Rigid
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 60.0 mm Čierna

10351406

Cenové rozpätie
4,8502 € - 1,6072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Rigid
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 80.0 mm Čierna

10351628

Cenové rozpätie
5,3338 € - 2,6028 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Rigid