10324905
020313069901
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 5,4475 € |
| 50 - 499 | 4,4661 € |
| 500 + | 1,3882 € |
| Veľkosť závitu | M10 |
|---|---|
| Priemer základne | 35.0 mm |
| Priemer základne | 1.378 in |
| Dĺžka závitu | 35.0 mm |
| Dĺžka závitu | 1.378 in |
| Materiál základne | PP |
| Typ/prevedenie základne | Low Profile |
| Farba | Čierna |
| Plný materiál | Polypropylén |
| Spôsob montáže | Závitový čap |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku