10324998
025305069903
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Thread Size | M8 |
---|---|
Base Diameter | 40.0 mm |
Base Diameter | 1.575 in |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Material | PE;Steel |
Base Type | Round |
Colour | Black |
Full Material | Polyethylene;Steel |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku