Menu Hľadať

Nastaviteľné nohy pre stroje - s kĺbovou základňou

Na sklade

These Steel Levelling Feet are adjustable to up to 15 degrees of articulation to adjust for uneven surfaces. The range can be found in Stainless Steel, Gold Chromate or Nickel-plated Steel and can be purchased either with or without a rubber pad on the base. Furthermore, the range offers variants which can support either stud or socket mounting.

Skupina SR: SR5788

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Nosnosť Priemer základne Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
M10
100.0 kg
40.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M10
70.0 kg
40.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M10
70.0 kg
79.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M16
225.0 kg
65.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M10
100.0 kg
79.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M12
85.0 kg
52.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M16
225.0 kg
119.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M16
155.0 kg
65.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M16
155.0 kg
65.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M10
70.0 kg
40.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M16
225.0 kg
119.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M12
125.0 kg
52.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M10
100.0 kg
40.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
11,6348 € - 24,433 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
12,0543 € - 25,314 € 52 Na sklade
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
29,8483 € - 29,8483 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
101,4651 € - 101,4651 € Požiadajte o dodací termin tu
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
18,7236 € - 39,3195 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
12,697 € - 12,697 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
  • z/zo 5
Nastaviteľné nožičky 40.0 mm M10 69.0 mm Čierna

10500132


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Dĺžka závitu
    69.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
Nastaviteľné nožičky 40.0 mm M10 69.0 mm Čierna

10500125


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Dĺžka závitu
    69.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
Nastaviteľné nožičky 79.0 mm M10 69.0 mm Čierna

10500385


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    79.0 mm
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Dĺžka závitu
    69.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
Nastaviteľné nožičky 65.0 mm M16 112.0 mm Čierna

10500293


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    65.0 mm
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Dĺžka závitu
    112.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Nastaviteľné nožičky 79.0 mm M10 69.0 mm Čierna

10500378


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    79.0 mm
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Dĺžka závitu
    69.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
Nastaviteľné nožičky 52.0 mm M12 103.0 mm Čierna

10500200


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    52.0 mm
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Dĺžka závitu
    103.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Nastaviteľné nožičky 119.0 mm M16 112.0 mm Čierna

10500071


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    119.0 mm
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Dĺžka závitu
    112.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Nastaviteľné nožičky 65.0 mm M16 112.0 mm Čierna

10500286


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    65.0 mm
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Dĺžka závitu
    112.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Nastaviteľné nožičky 65.0 mm M16 112.0 mm Čierna

10500309


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    65.0 mm
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Dĺžka závitu
    112.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Nastaviteľné nožičky 40.0 mm M10 86.0 mm Čierna

10500163


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Dĺžka závitu
    86.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
Nastaviteľné nožičky 119.0 mm M16 112.0 mm Čierna

10500057


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    119.0 mm
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Dĺžka závitu
    112.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Nastaviteľné nožičky 52.0 mm M12 103.0 mm Čierna

10500217


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    52.0 mm
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Dĺžka závitu
    103.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Nastaviteľné nožičky 40.0 mm M10 86.0 mm Čierna

10500170


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Otočný kĺb
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Dĺžka závitu
    86.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
Nožičky 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Oceľ

10158036


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    102.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M24 x 3.0
  • Nosnosť
    9970.0 kg
Nožičky 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Oceľ

10157961

Cenové rozpätie
24,433 € - 11,6348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Nosnosť
    2260.0 kg
Nožičky 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Nehrdzavejúca oceľ

10158074

Cenové rozpätie
25,314 € - 12,0543 €

Úroveň zásob
52 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    19.1 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Nosnosť
    310.0 kg
Nožičky 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Nehrdzavejúca oceľ

10630433

Cenové rozpätie
29,8483 € - 29,8483 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Nosnosť
    2260.0 kg
Nožičky 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Nehrdzavejúca oceľ

10637913

Cenové rozpätie
101,4651 € - 101,4651 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    102.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M24 x 3.0
  • Nosnosť
    9970.0 kg
Nožičky 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Nehrdzavejúca oceľ

10158104

Cenové rozpätie
39,3195 € - 18,7236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    25.4 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Nosnosť
    490.0 kg
Nožičky 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Oceľ

10642283

Cenové rozpätie
12,697 € - 12,697 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Nosnosť
    2260.0 kg