Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky 119.0 mm M16 112.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10500071

Starý kód produktu:

1504560

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer základne 119.0 mm
Otočný kĺb
Spôsob montáže Socket
Dĺžka závitu 112.0 mm
Veľkosť závitu M16
Celková výška 112.0 mm
Nosnosť 225.0 kg
Commodity Code 8487909090
Materiál základne Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás