These Steel Levelling Feet are adjustable to up to 15 degrees of articulation to adjust for uneven surfaces. The range can be found in Stainless Steel, Gold Chromate or Nickel-plated Steel and can be purchased either with or without a rubber pad on the base. Furthermore, the range offers variants which can support either stud or socket mounting.
Skupina SR: SR5788
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Nosnosť | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku