10292389
499621
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
168 + | 3,8347 € |
Wheel Full Material | Thermoplastic Polymer |
---|---|
Caster Housing Material | Steel |
Colour | Black |
Mount Type | Threaded Stem |
Load Capacity | 12.0 kg |
Load Capacity | 12.0 kg |
Wheel Width | 16.0 mm |
Wheel Width | 0.63 in |
Wheel Diameter | 40.0 mm |
Wheel Diameter | 1.575 in |
Commodity Code | 8302420090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku