Menu Hľadať

Montážne nožičky pre dosky plošných spojov Glass Fiber Nylon 6 Prírodná

This PCB mounting foot is manufactured from Nylon + 30% glass fibre and can be screwed into place.
Nový kód produktu:

10215081

Starý kód produktu:

139003000016

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3669 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

366,90 €

1000 x 0,3669 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Veľkosť otvoru 4.0 mm
Celková dĺžka 17.0 mm
Dĺžka rozpierky 6.5 mm
Plný materiál Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás