Menu Hľadať

Modulárny priechodkový panel

Vo výrobe

Modular Cable Entry Plates provide a tool-free, adaptable and time saving solution for installing cables into a housing wall. The modular structure (up to 5 separate rows containing 25 grommets in total) provides a completely flexible solution allowing users to add and / or remove our range of Plate Mounted Membrane Entry Grommets that come in a range of 8 different cable diameter sizes and can be found for sale in our Membrane Entry Grommets range.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška dosky Počet otvorov Kúpiť
10207499 17,7109 € - 18,4598 € Požiadajte o dodací termin tu
63.0 mm
5
36,6054 € - 54,8858 € Požiadajte o dodací termin tu
153.0 mm
25
18,3102 € - 27,4652 € Požiadajte o dodací termin tu
85.5 mm
10
30,4971 € - 45,7308 € Požiadajte o dodací termin tu
130.5 mm
12
24,4036 € - 36,6054 € Požiadajte o dodací termin tu
108.0 mm
15
Priechodkový systém - rozoberateľný 5 Polyamid Čierna

10207499

Cenové rozpätie
18,4598 € - 17,7109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška dosky
    63.0 mm
  • Dĺžka dosky
    153.0 mm
  • Šírka dosky
    32.3 mm
  • Počet otvorov
    5
  • Commodity Code
    3926909790
Priechodkový systém - rozoberateľný 25 Polyamid Čierna

10207536

Cenové rozpätie
54,8858 € - 36,6054 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška dosky
    153.0 mm
  • Dĺžka dosky
    153.0 mm
  • Šírka dosky
    32.3 mm
  • Počet otvorov
    25
  • Price per piece incl VAT
    61.7614 EUR
Priechodkový systém - rozoberateľný 10 Polyamid Čierna

10207505

Cenové rozpätie
27,4652 € - 18,3102 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška dosky
    85.5 mm
  • Dĺžka dosky
    153.0 mm
  • Šírka dosky
    32.3 mm
  • Počet otvorov
    10
  • Price per piece incl VAT
    30.9058 EUR
Priechodkový systém - rozoberateľný 12 Polyamid Čierna

10207529

Cenové rozpätie
45,7308 € - 30,4971 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška dosky
    130.5 mm
  • Dĺžka dosky
    153.0 mm
  • Šírka dosky
    32.3 mm
  • Počet otvorov
    12
  • Price per piece incl VAT
    51.4595 EUR
Priechodkový systém - rozoberateľný 15 Polyamid Čierna

10207512

Cenové rozpätie
36,6054 € - 24,4036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška dosky
    108.0 mm
  • Dĺžka dosky
    153.0 mm
  • Šírka dosky
    32.3 mm
  • Počet otvorov
    15
  • Price per piece incl VAT
    41.191 EUR