Menu Hľadať

Priechodkový systém - rozoberateľný 10 Polyamid Čierna

This is a nylon plate that makes up a cable entry plate assembly. When used with the corresponding TPV grommet (to be ordered separately), the assembly provides IP65 protection and can be used in electrical cabinets and assemblies in a range of industries.
Nový kód produktu:

10207505

Starý kód produktu:

1334528

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 26,7953 €
5 - 9 20,082 €
10 + 17,8636 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

26,80 €

1 x 26,7953 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška dosky 85.5 mm
Dĺžka dosky 153.0 mm
Šírka dosky 32.3 mm
Počet otvorov 10
Price per piece incl VAT 30.9058 EUR
Commodity Code 3926909790
Na použitie s 1334532; 1334533; 1334534; 1334535; 1334536; 1334537; 1334538; 1334539
Materiál príruby Polyamid
Farba Čierna

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás