Menu Hľadať

Metrické O-krúžky a súpravy

Na sklade

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Obsahujú sortiment imperiálnych aj metrických veľkostí.
  • K dispozícii na použitie v hydraulických a pneumatických zariadeniach.
  • Tieto sady sú balené tak, aby sa tesnenia počas prepravy a skladovania nepoškodili.
Materiál: FPM 75, NBR Farba: Čierna Skupina SR: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
52 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť W ID Materiál Typ Kúpiť
176,1288 € - 176,1288 € 2 Na sklade
FPM
Metric O-Ring Kit
0,0529 € - 0,0529 € 3318 Na sklade
1.6 mm
6.1 mm
NBR
Individual Part
0,0659 € - 0,0659 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
0,0529 € - 0,0529 € 3000 Na sklade
2.4 mm
6.6 mm
NBR
Individual Part
0,0659 € - 0,0659 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
12.1 mm
NBR
Individual Part
0,0529 € - 0,0529 € 3270 Na sklade
2.4 mm
7.6 mm
NBR
Individual Part
0,0659 € - 0,0659 € 100 Na sklade
1.6 mm
14.1 mm
NBR
Individual Part
0,0659 € - 0,0659 € 900 Na sklade
2.4 mm
9.6 mm
NBR
Individual Part
0,0529 € - 0,0529 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
4.1 mm
NBR
Individual Part
0,0529 € - 0,0529 € 100 Na sklade
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Individual Part
0,0659 € - 0,0659 € 3035 Na sklade
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Individual Part
0,0529 € - 0,0529 € 1200 Na sklade
1.6 mm
8.1 mm
NBR
Individual Part
200 Na sklade
3.0 mm
26.5 mm
NBR
Individual Part
200 Na sklade
1.6 mm
4.1 mm
FPM
Individual Part
0,1322 € - 0,1322 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
24.5 mm
NBR
Individual Part
0,1976 € - 0,1976 € 800 Na sklade
3.0 mm
39.5 mm
NBR
Individual Part
0,0659 € - 0,0659 € 55 Na sklade
2.4 mm
14.6 mm
NBR
Individual Part
100 Na sklade
3.0 mm
31.5 mm
NBR
Individual Part
0,1322 € - 0,1322 € 400 Na sklade
3.0 mm
19.5 mm
NBR
Individual Part
0,1976 € - 0,1976 € 300 Na sklade
3.0 mm
32.5 mm
NBR
Individual Part
  • z/zo 3
Metrický O-krúžok Súprava tesniacich krúžkov Fluórový elastomér 75 FPM

10385166

Cenové rozpätie
176,1288 € - 176,1288 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Obsahuje
    15 x 600713, 15 x 600714, 15 x 600715, 15 x 600716, 15 x 600717, 15 x 600718, 10 x 600719, 10 x 600720, 10 x 600721, 10 x 600722, 10 x 600723, 10 x 600724, 6 x 600725, 6 x 600726, 6 x 600727, 6 x 600728, 6 x 600729, 6 x 600730 O-Ring
  • Počet kusov
    186
  • Typ
    Metric O-Ring Kit
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
O-krúžok 6.1 mm 1.6 mm NBR Čierna

10405758

Cenové rozpätie
0,0529 € - 0,0529 €

Úroveň zásob
3318 Na sklade
Atribúty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Počet kusov
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 10.1 mm 1.6 mm NBR Čierna

10405772

Cenové rozpätie
0,0659 € - 0,0659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Počet kusov
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 6.6 mm 2.4 mm NBR Čierna

10405833

Cenové rozpätie
0,0529 € - 0,0529 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Počet kusov
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 12.1 mm 1.6 mm NBR Čierna

10405789

Cenové rozpätie
0,0659 € - 0,0659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Počet kusov
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 7.6 mm 2.4 mm NBR Čierna

10405840

Cenové rozpätie
0,0529 € - 0,0529 €

Úroveň zásob
3270 Na sklade
Atribúty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Počet kusov
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 14.1 mm 1.6 mm NBR Čierna

10405796

Cenové rozpätie
0,0659 € - 0,0659 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Počet kusov
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 9.6 mm 2.4 mm NBR Čierna

10405857

Cenové rozpätie
0,0659 € - 0,0659 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Počet kusov
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 4.1 mm 1.6 mm NBR Čierna

10405741

Cenové rozpätie
0,0529 € - 0,0529 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Počet kusov
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 5.6 mm 2.4 mm NBR Čierna

10405826

Cenové rozpätie
0,0529 € - 0,0529 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Počet kusov
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 11.6 mm 2.4 mm NBR Čierna

10405864

Cenové rozpätie
0,0659 € - 0,0659 €

Úroveň zásob
3035 Na sklade
Atribúty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Počet kusov
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 8.1 mm 1.6 mm NBR Čierna

10405765

Cenové rozpätie
0,0529 € - 0,0529 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Počet kusov
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 26.5 mm 3.0 mm NBR Čierna

10405901


Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Počet kusov
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 4.1 mm 1.6 mm FPM Čierna

10405949


Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Počet kusov
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 24.5 mm 3.0 mm NBR Čierna

10405895

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,1322 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Počet kusov
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 39.5 mm 3.0 mm NBR Čierna

10405932

Cenové rozpätie
0,1976 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Počet kusov
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 14.6 mm 2.4 mm NBR Čierna

10405871

Cenové rozpätie
0,0659 € - 0,0659 €

Úroveň zásob
55 Na sklade
Atribúty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Počet kusov
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 31.5 mm 3.0 mm NBR Čierna

10405918


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Počet kusov
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 19.5 mm 3.0 mm NBR Čierna

10405888

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,1322 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Počet kusov
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 32.5 mm 3.0 mm NBR Čierna

10405925

Cenové rozpätie
0,1976 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Počet kusov
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna