Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vysokoteplotné podložky sú určené na zakrytie povrchu okolo závitového alebo hladkého otvoru s integrovanou podložkou a zátkou, ktoré fungujú ako jeden kus. Ľahko sa inštalujú a odstraňujú; zabezpečujú tesné uchytenie a bezpečné utesnenie, aby sa zabránilo úniku alebo znečisteniu. Odoláva teplotám až do 250C.Majú zabudovanú podložku a zátku, ktoré umožňujú fungovať ako jeden celok.Odolávajú vysokým teplotám až do 250 stupňov Celzia.Využívajú sa na práškové lakovanie, farbenie, pokovovanie, tesnenie, pri montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: Silikón, EPDM Farba: Prírodná, Čierna, Biela, Šedá, Tmavozelená, Žltá, Ružová, Purpurová, Červená Skupina SR: SR1065, SR1092, SR5753
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | Materiál | d2 | d1 | h1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1493 € - 0,1493 € | 3700 Na sklade |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0401 € - 0,0401 € | 790 Na sklade |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2759 € - 0,2759 € | 350 Na sklade |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0787 € - 0,0951 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,12 € - 0,138 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4565 € - 0,5532 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Biela
|
Silikón
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2531 € - 0,3114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Žltá
|
Silikón
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,1046 € - 0,1046 € | 70 Na sklade |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0448 € - 0,0448 € | 586 Na sklade |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,124 € - 0,124 € | 230 Na sklade |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2432 € - 0,2432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Tmavozelená
|
Silikón
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,4679 € - 0,4679 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0719 € - 0,0719 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0587 € - 0,0698 € | 36908 Na sklade |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0921 € - 0,2281 € | 400 Na sklade |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2275 € - 0,2801 € | 450 Na sklade |
|
Ružová
|
Silikón
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2318 € - 0,2801 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1069 € - 0,1069 € | 409 Na sklade |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0675 € - 0,0809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4096 € - 0,4963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Žltá
|
Silikón
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku