Menu Hľadať

Maskovacie zátky bez príruby

Na sklade

Maskovacie bezprírubové zátky sú navrhnuté tak, aby zakrývali otvory bez maskovania okolitého priestoru a chránili pred nečistotami. Vďaka kužeľovitým krúžkom a dutému jadru môžu tieto zátky maskovať viacero oblastí naraz.

  • Používajú sa na zakrytie otvorov bez potreby zakryť okolie.
  • Vďaka úchytu sa jednoducho montujú a demontujú, čo umožňuje bezproblémové vkladanie a dobre sedia na mieste, čo eliminuje nežiaduce netesnosti alebo presakovanie.
  • Využíva sa pri viacerých úkonoch ako je práškové lakovanie, farbenie, pokovovanie a tesnenie.
Materiál: EPDM, Silikón, TPE, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Žltá, Ružová, Červená Skupina SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
69 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť FH Farba D Materiál d1 Typ Kúpiť
0,5547 € - 0,6741 € 9150 Na sklade
19.5 mm
Červená
16.0 mm
Silikón
8.0 mm
1,0568 € - 1,0568 € 800 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
14.0 mm
Silikón
12.0 mm
1,7921 € - 1,7921 € 800 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
24.0 mm
Silikón
20.0 mm
1,7921 € - 2,1904 € 100 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
28.6 mm
Silikón
25.4 mm
0,1948 € - 0,3882 € 54800 Na sklade
25.0 mm
Čierna
12.0 mm
PVC
10.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
1,2786 € - 1,5502 € 40 Na sklade
25.4 mm
Čierna
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
3,0437 € - 3,6838 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
0,7268 € - 0,8961 € 1000 Na sklade
25.0 mm
Prírodná
12.0 mm
Silikón
10.0 mm
1,5502 € - 1,5502 € 1240 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
20.0 mm
Silikón
18.0 mm
0,2232 € - 0,445 € 7600 Na sklade
25.0 mm
Čierna
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,4607 € - 0,5688 € 19200 Na sklade
25.4 mm
Žltá
8.0 mm
Silikón
6.0 mm
0,3569 € - 0,7078 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
Čierna
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,1948 € - 0,3823 € 155548 Na sklade
25.0 mm
Čierna
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
2,1904 € - 2,1904 € 300 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
28.0 mm
Silikón
26.0 mm
1,3952 € - 1,7067 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Modrá
22.0 mm
Silikón
20.0 mm
0,4053 € - 0,4053 € 17956 Na sklade
25.4 mm
Ružová
6.0 mm
Silikón
4.0 mm
0,6897 € - 0,8178 € 1100 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
22.0 mm
Silikón
16.3 mm
1
2,105 € - 2,489 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Prírodná
45.1 mm
Silikón
39.3 mm
1
0,1536 € - 0,3046 € 169071 Na sklade
25.0 mm
Čierna
6.0 mm
TPE/TPV
4.0 mm
1
1,5502 € - 1,5502 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Zelená
20.0 mm
Silikón
18.0 mm
  • z/zo 4
Zátka maskovacia bez príruby 19.5 mm Silikón Červená

10240830

Cenové rozpätie
0,6741 € - 0,5547 €

Úroveň zásob
9150 Na sklade
Atribúty
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Červená
Zátka maskovacia bez príruby 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10377444

Cenové rozpätie
1,0568 € - 1,0568 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 20.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10248805

Cenové rozpätie
1,7921 € - 1,7921 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10248843

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,7921 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 25.0 mm PVC Čierna

10078068

Cenové rozpätie
0,3882 € - 0,1948 €

Úroveň zásob
54800 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10386774

Cenové rozpätie
1,5502 € - 1,2786 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10386811

Cenové rozpätie
3,6838 € - 3,0437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Silikón Prírodná

10377437

Cenové rozpätie
0,8961 € - 0,7268 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10248799

Cenové rozpätie
1,5502 € - 1,5502 €

Úroveň zásob
1240 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 25.0 mm PVC Čierna

10078174

Cenové rozpätie
0,445 € - 0,2232 €

Úroveň zásob
7600 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silikón Žltá

10288375

Cenové rozpätie
0,5688 € - 0,4607 €

Úroveň zásob
19200 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Žltá
Zátka maskovacia bez príruby 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Čierna

10092347

Cenové rozpätie
0,7078 € - 0,3569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Čierna

10092293

Cenové rozpätie
0,3823 € - 0,1948 €

Úroveň zásob
155548 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10248836

Cenové rozpätie
2,1904 € - 2,1904 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm Silikón Modrá

10288412

Cenové rozpätie
1,7067 € - 1,3952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Modrá
Zátka maskovacia bez príruby 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silikón Ružová

10288368

Cenové rozpätie
0,4053 € - 0,4053 €

Úroveň zásob
17956 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Ružová
Zátka maskovacia bez príruby 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10386682

Cenové rozpätie
0,8178 € - 0,6897 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10386729

Cenové rozpätie
2,489 € - 2,105 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 25.0 mm TPE/TPV Čierna

10092286

Cenové rozpätie
0,3046 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
169071 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikón Zelená

10288405

Cenové rozpätie
1,5502 € - 1,5502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Zelená