Menu Hľadať

Maskovacie vyťahovacie zátky

Na sklade

Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
124 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba Materiál h1 D Typ Kúpiť
0,149 € - 0,1553 € Požiadajte o dodací termin tu
7.2 mm
Purpurová
Silikón
7.5 mm
8.4 mm
0,8061 € - 0,8395 € 9 Na sklade
18.4 mm
Žltá
Silikón
13.0 mm
22.2 mm
0,1156 € - 0,1204 € Požiadajte o dodací termin tu
5.3 mm
Priehľadná
Silikón
7.5 mm
6.3 mm
0,0583 € - 0,0608 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 mm
Červená
Silikón
5.3 mm
3.5 mm
0,1891 € - 0,1891 € 100 Na sklade
1.6 mm
Modrá
Silikón
15.9 mm
3.9 mm
0,0936 € - 0,1153 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
Čierna
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,2074 € - 0,2074 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
Prírodná
Silikónová guma
9.5 mm
1.6 mm
1
0,1692 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
Prírodná
Silikón
15.9 mm
1.7 mm
0,0558 € - 0,0641 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Čierna
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,731 € - 0,731 € 95 Na sklade
9.5 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
1,2409 € - 1,2935 € Požiadajte o dodací termin tu
22.8 mm
Šedá
Silikón
16.0 mm
24.1 mm
0,1749 € - 0,2147 € Požiadajte o dodací termin tu
9.1 mm
Ružová
Silikón
7.0 mm
10.4 mm
0,3044 € - 0,3712 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,4907 € - 0,5945 € 56 Na sklade
6.4 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,0969 € - 0,1201 € 12300 Na sklade
3.0 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,172 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
Čierna
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,1252 € - 0,1522 € 500 Na sklade
3.2 mm
Čierna
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,1464 € - 0,182 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
Prírodná
Silikón
17.8 mm
2.4 mm
0,2275 € - 0,2275 € Požiadajte o dodací termin tu
3.3 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
5.5 mm
0,2005 € - 0,2005 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
Prírodná
Silikón
15.9 mm
5.0 mm
  • z/zo 7
Zátka maskovacia vyťahovacia 8.4 mm 7.5 mm Purpurová Silikón

10241042

Cenové rozpätie
0,1553 € - 0,149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Purpurová
Zátka maskovacia vyťahovacia 22.2 mm 13.0 mm Žltá Silikón

10240984

Cenové rozpätie
0,8395 € - 0,8061 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Žltá
Zátka maskovacia vyťahovacia 6.3 mm 7.5 mm Priehľadná Silikón

10241035

Cenové rozpätie
0,1204 € - 0,1156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Priehľadná
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.5 mm 5.3 mm Červená Silikón

10241004

Cenové rozpätie
0,0608 € - 0,0583 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Červená
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.9 mm 15.9 mm Modrá Silikón

10288535

Cenové rozpätie
0,1891 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Modrá
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.8 mm 17.8 mm Čierna EPDM

10377710

Cenové rozpätie
0,1153 € - 0,0936 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 1.6 mm 9.5 mm Prírodná Silikónová guma

10449608

Cenové rozpätie
0,2074 € - 0,2074 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikónová guma
Zátka maskovacia vyťahovacia 1.7 mm 15.9 mm Prírodná Silikón

10251843

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 7.0 mm 23.8 mm Čierna EPDM

10250044

Cenové rozpätie
0,0641 € - 0,0558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia vyťahovacia 16.3 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10250136

Cenové rozpätie
0,731 € - 0,731 €

Úroveň zásob
95 Na sklade
Atribúty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 24.1 mm 16.0 mm Šedá Silikón

10240991

Cenové rozpätie
1,2935 € - 1,2409 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Šedá
Zátka maskovacia vyťahovacia 10.4 mm 7.0 mm Ružová Silikón

10240953

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Ružová
Zátka maskovacia vyťahovacia 9.8 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10250075

Cenové rozpätie
0,3712 € - 0,3044 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia vyťahovacia 12.6 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10250112

Cenové rozpätie
0,5945 € - 0,4907 €

Úroveň zásob
56 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia vyťahovacia 6.4 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10377666

Cenové rozpätie
0,1201 € - 0,0969 €

Úroveň zásob
12300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 4.0 mm 31.8 mm Čierna EPDM

10377727

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.5 mm 26.0 mm Čierna EPDM

10377741

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,1252 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 2.4 mm 17.8 mm Prírodná Silikón

10241639

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.5 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10241653

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,2275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.0 mm 15.9 mm Prírodná Silikón

10373552

Cenové rozpätie
0,2005 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná