Menu Hľadať

Maskovacie vyťahovacie zátky

Na sklade

Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
124 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba Materiál h1 D Typ Kúpiť
0,2048 € - 0,2048 € Požiadajte o dodací termin tu
2.1 mm
Modrá
Silikón
31.8 mm
4.0 mm
0,3902 € - 0,4061 € 341500 Na sklade
10.8 mm
Červená
Silikón
8.8 mm
12.4 mm
0,1153 € - 0,1414 € 200 Na sklade
2.8 mm
Čierna
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,1792 € - 0,1792 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
Prírodná
Silikón
15.9 mm
2.3 mm
0,2731 € - 0,3313 € 78 Na sklade
4.9 mm
Čierna
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,669 € - 0,669 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
Čierna
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,5394 € - 0,5945 € Požiadajte o dodací termin tu
8.3 mm
Prírodná
Silikón
58.8 mm
15.5 mm
1
2,8446 € - 3,314 € Požiadajte o dodací termin tu
18.6 mm
Šedá
Silikón
38.1 mm
35.1 mm
1
0,1863 € - 0,1863 € 500 Na sklade
1.6 mm
Šedá
Silikón
15.9 mm
4.0 mm
1
0,6642 € - 0,693 € Požiadajte o dodací termin tu
13.6 mm
Biela
Silikón
14.0 mm
17.4 mm
0,3726 € - 0,7825 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Silikón
9.5 mm
12.5 mm
0,065 € - 0,0677 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
Ružová
Silikón
5.8 mm
4.0 mm
0,2417 € - 0,2417 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Čierna
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,6005 € - 0,6244 € Požiadajte o dodací termin tu
14.8 mm
Zelená
Silikón
11.0 mm
16.6 mm
0,2318 € - 0,2773 € 230 Na sklade
3.7 mm
Prírodná
Silikón
50.8 mm
7.0 mm
1
0,6116 € - 1,4785 € 575 Na sklade
Čierna
Silikón
19.1 mm
19.1 mm
0,2844 € - 0,3342 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
Modrá
Silikón
50.8 mm
9.8 mm
1
0,6799 € - 0,8007 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
Prírodná
Silikón
28.6 mm
18.5 mm
1
0,7979 € - 0,9003 € 50 Na sklade
10.4 mm
Žltá
Silikón
49.8 mm
19.6 mm
1
1,8489 € - 2,3041 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
Čierna
Silikón
16.0 mm
22.2 mm
5
  • z/zo 7
Zátka maskovacia vyťahovacia 4.0 mm 31.8 mm Modrá Silikón

10288542

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Modrá
Zátka maskovacia vyťahovacia 12.4 mm 8.8 mm Červená Silikón

10240960

Cenové rozpätie
0,4061 € - 0,3902 €

Úroveň zásob
341500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Červená
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.0 mm 15.9 mm Čierna EPDM

10377734

Cenové rozpätie
0,1414 € - 0,1153 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia vyťahovacia 2.3 mm 15.9 mm Prírodná Silikón

10251850

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 8.9 mm 22.4 mm Čierna EPDM

10250068

Cenové rozpätie
0,3313 € - 0,2731 €

Úroveň zásob
78 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia vyťahovacia 7.9 mm 31.8 mm Čierna EPDM

10377765

Cenové rozpätie
0,669 € - 0,669 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 15.5 mm 58.8 mm Prírodná Silikón

10192344

Cenové rozpätie
0,5945 € - 0,5394 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 35.1 mm 38.1 mm Šedá Silikón

10192382

Cenové rozpätie
3,314 € - 2,8446 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 4.0 mm 15.9 mm Šedá Silikón

10192290

Cenové rozpätie
0,1863 € - 0,1863 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 17.4 mm 14.0 mm Biela Silikón

10240595

Cenové rozpätie
0,693 € - 0,6642 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Biela
Zátka maskovacia vyťahovacia 12.5 mm 9.5 mm Modrá Silikón

10240779

Cenové rozpätie
0,7825 € - 0,3726 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Modrá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka maskovacia vyťahovacia 4.0 mm 5.8 mm Ružová Silikón

10241011

Cenové rozpätie
0,0677 € - 0,065 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Ružová
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.9 mm 15.9 mm Čierna EPDM

10377703

Cenové rozpätie
0,2417 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 16.6 mm 11.0 mm Zelená Silikón

10240977

Cenové rozpätie
0,6244 € - 0,6005 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Zelená
Zátka maskovacia vyťahovacia 7.0 mm 50.8 mm Prírodná Silikón

10192306

Cenové rozpätie
0,2773 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
230 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 19.1 mm 19.1 mm Čierna Silikón

10240793

Cenové rozpätie
1,4785 € - 0,6116 €

Úroveň zásob
575 Na sklade
Atribúty
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka maskovacia vyťahovacia 9.8 mm 50.8 mm Modrá Silikón

10192313

Cenové rozpätie
0,3342 € - 0,2844 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 18.5 mm 28.6 mm Prírodná Silikón

10192351

Cenové rozpätie
0,8007 € - 0,6799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 19.6 mm 49.8 mm Žltá Silikón

10192368

Cenové rozpätie
0,9003 € - 0,7979 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 22.2 mm 16.0 mm Čierna Silikón

10192467

Cenové rozpätie
2,3041 € - 1,8489 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Typ
    5
  • Materiál
    Silikón