Menu Hľadať

Maskovacie vyťahovacie zátky

Na sklade

Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
124 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba Materiál h1 D Typ Kúpiť
0,2478 € - 0,3002 € 300 Na sklade
4.9 mm
Prírodná
Silikón
22.4 mm
8.9 mm
0,2216 € - 0,2216 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
5.0 mm
0,1866 € - 0,1866 € 5000 Na sklade
1.2 mm
Prírodná
Silikón
15.5 mm
1.9 mm
0,1953 € - 0,1953 € 7000 Na sklade
2.1 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
3.0 mm
0,5714 € - 0,6764 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
16.3 mm
0,2099 € - 0,2099 € Požiadajte o dodací termin tu
2.1 mm
Modrá
Silikón
31.8 mm
4.0 mm
1,331 € - 1,331 € 110 Na sklade
9.5 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
25.9 mm
0,0814 € - 0,1005 € Požiadajte o dodací termin tu
1.4 mm
Čierna
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,9067 € - 1,0759 € 50 Na sklade
9.5 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
22.8 mm
0,7493 € - 0,7493 € 95 Na sklade
9.5 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,6858 € - 0,6858 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
Čierna
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,4315 € - 0,4315 € Požiadajte o dodací termin tu
6.2 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
12.0 mm
0,3338 € - 0,3338 € 90 Na sklade
3.9 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
9.8 mm
0,3017 € - 0,3615 € Požiadajte o dodací termin tu
4.9 mm
Prírodná
Silikón
25.6 mm
10.4 mm
0,312 € - 0,3804 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,1735 € - 0,1763 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
Prírodná
Silikón
15.9 mm
1.7 mm
0,2332 € - 0,2332 € Požiadajte o dodací termin tu
3.3 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
5.5 mm
0,2056 € - 0,2056 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
Prírodná
Silikón
15.9 mm
5.0 mm
0,344 € - 0,344 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
10.2 mm
0,0827 € - 0,0827 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Čierna
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
  • z/zo 7
Zátka maskovacia vyťahovacia 8.9 mm 22.4 mm Prírodná Silikón

10241677

Cenové rozpätie
0,3002 € - 0,2478 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.0 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249802

Cenové rozpätie
0,2216 € - 0,2216 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 1.9 mm 15.5 mm Prírodná Silikón

10241714

Cenové rozpätie
0,1866 € - 0,1866 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.0 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249734

Cenové rozpätie
0,1953 € - 0,1953 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 16.3 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249932

Cenové rozpätie
0,6764 € - 0,5714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 4.0 mm 31.8 mm Modrá Silikón

10288542

Cenové rozpätie
0,2099 € - 0,2099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Modrá
Zátka maskovacia vyťahovacia 25.9 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249970

Cenové rozpätie
1,331 € - 1,331 €

Úroveň zásob
110 Na sklade
Atribúty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 2.3 mm 16.5 mm Čierna EPDM

10377628

Cenové rozpätie
0,1005 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 22.8 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249963

Cenové rozpätie
1,0759 € - 0,9067 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 16.3 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10250136

Cenové rozpätie
0,7493 € - 0,7493 €

Úroveň zásob
95 Na sklade
Atribúty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 7.9 mm 31.8 mm Čierna EPDM

10377765

Cenové rozpätie
0,6858 € - 0,6858 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 12.0 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249895

Cenové rozpätie
0,4315 € - 0,4315 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 9.8 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249857

Cenové rozpätie
0,3338 € - 0,3338 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 10.4 mm 25.6 mm Prírodná Silikón

10249864

Cenové rozpätie
0,3615 € - 0,3017 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 9.8 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10250075

Cenové rozpätie
0,3804 € - 0,312 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia vyťahovacia 1.7 mm 15.9 mm Prírodná Silikón

10251843

Cenové rozpätie
0,1763 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.5 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10241653

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,2332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.0 mm 15.9 mm Prírodná Silikón

10373552

Cenové rozpätie
0,2056 € - 0,2056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 10.2 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10241684

Cenové rozpätie
0,344 € - 0,344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 1.6 mm 9.5 mm Čierna EPDM

10377604

Cenové rozpätie
0,0827 € - 0,0827 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM