Maskovacie podložky sú určené ako zátky do otvorov keď sa prevrátia. Chráni pred rozpúšťadlami, abrazívnymi látkami a je vhodný pre teploty do +250 C.Maskovacie krytky s prírubou možno použiť ako ukončovaciu krytku so závitom a bez závitu.Integrovaná podložka maskuje uzemnenie a poskytuje aj ochranu hrán.Dá sa tiež obrátiť a použiť na upchatie otvorov. Materiál: Silikón Farba: Šedá, Prírodná, Purpurová, Žltá, Čierna, Červená, Ružová, Zelená Skupina SR: SR5756
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | WD | Veľkosť závitu | IH | D | Štandard pre závit | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1437 € - 0,1749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Metrické
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2814 € - 0,3426 € | 500 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
1 in
25.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Metrické
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,1632 € - 0,1968 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 0,144 € - 0,1763 € | 8996 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,1807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Metrické
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10241219 | 0,2259 € - 0,2259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
1 in
25.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Metrické
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,1617 € - 0,1968 € | 36 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 0,465 € - 0,465 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Metrické
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 10241226 | 0,2216 € - 0,2682 € | 13500 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1 in
25.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Metrické
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
| 0,3396 € - 0,4097 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.807 in
20.5 mm
|
M10
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrické
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,519 € - 0,519 € | 345 Na sklade |
1.22 in
31.0 mm
|
M16
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metrické
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,5292 € - 0,6167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
M20
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Metrické
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku