Menu Hľadať

Maskovacie krytky s prírubou 25.4 mm Silikón Červená

Designed as a cap with an added washer to mask off grounding. Can also be used to plug holes, if inverted.
Nový kód produktu:

10241226

Starý kód produktu:

35-WC056-015

13000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 5999 0,2616 €
6000 + 0,2161 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

130,80 €

500 x 0,2616 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 5.6 mm
IH 25.4 mm
WD 15.0 mm
OD 8.5 mm
Veľkosť závitu M6
Štandard pre závit Metrické
Materiál Silikón
Farba Červená
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás