Menu Hľadať

Maskovacie krytky s prírubou

Na sklade

Maskovacie podložky sú určené ako zátky do otvorov keď sa prevrátia. Chráni pred rozpúšťadlami, abrazívnymi látkami a je vhodný pre teploty do +250 C.Maskovacie krytky s prírubou možno použiť ako ukončovaciu krytku so závitom a bez závitu.Integrovaná podložka maskuje uzemnenie a poskytuje aj ochranu hrán.Dá sa tiež obrátiť a použiť na upchatie otvorov. Materiál: Silikón Farba: Šedá, Prírodná, Purpurová, Žltá, Čierna, Červená, Ružová, Zelená Skupina SR: SR5756

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť WD Veľkosť závitu IH D Štandard pre závit OD Kúpiť
10241226 0,2216 € - 0,2682 € 13500 Na sklade
15.0 mm
M6
25.4 mm
5.6 mm
Metrické
8.5 mm
0,144 € - 0,1763 € 8996 Na sklade
12.7 mm
38.1 mm
3.2 mm
6.6 mm
0,1807 € - 0,1807 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M4
25.4 mm
3.7 mm
Metrické
6.5 mm
0,3396 € - 0,4097 € Požiadajte o dodací termin tu
20.5 mm
M10
38.1 mm
9.5 mm
Metrické
12.5 mm
0,1617 € - 0,1968 € 36 Na sklade
12.7 mm
38.1 mm
4.0 mm
8.1 mm
10241219 0,2259 € - 0,2259 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
M5
25.4 mm
4.6 mm
Metrické
8.0 mm
0,465 € - 0,465 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
M12
38.1 mm
11.5 mm
Metrické
16.5 mm
0,2814 € - 0,3426 € 500 Na sklade
18.0 mm
M8
25.4 mm
7.5 mm
Metrické
10.5 mm
0,519 € - 0,519 € 345 Na sklade
31.0 mm
M16
38.1 mm
15.5 mm
Metrické
20.5 mm
0,1437 € - 0,1749 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M3
25.4 mm
2.7 mm
Metrické
6.0 mm
0,5292 € - 0,6167 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
M20
38.1 mm
7.6 mm
Metrické
24.5 mm
0,1632 € - 0,1968 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
38.1 mm
4.4 mm
9.8 mm
Maskovacie krytky s prírubou 25.4 mm Silikón Červená

10241226

Cenové rozpätie
0,2682 € - 0,2216 €

Úroveň zásob
13500 Na sklade
Atribúty
  • D
    5.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Maskovacie krytky s prírubou 25.4 mm Silikón Priehľadná

10241264

Cenové rozpätie
0,1763 € - 0,144 €

Úroveň zásob
8996 Na sklade
Atribúty
  • D
    3.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    6.6 mm
  • Materiál
    Silikón
Maskovacie krytky s prírubou 25.4 mm Silikón Ružová

10241202

Cenové rozpätie
0,1807 € - 0,1807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    3.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
Maskovacie krytky s prírubou 38.1 mm Silikón Žltá

10241240

Cenové rozpätie
0,4097 € - 0,3396 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    20.5 mm
  • OD
    12.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
Maskovacie krytky s prírubou 25.4 mm Silikón Priehľadná

10241288

Cenové rozpätie
0,1968 € - 0,1617 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    8.1 mm
  • Materiál
    Silikón
Maskovacie krytky s prírubou 25.4 mm Silikón Priehľadná

10241219

Cenové rozpätie
0,2259 € - 0,2259 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    4.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
Maskovacie krytky s prírubou 38.1 mm Silikón Priehľadná

10241257

Cenové rozpätie
0,465 € - 0,465 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    25.0 mm
  • OD
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Maskovacie krytky s prírubou 25.4 mm Silikón Čierna

10241233

Cenové rozpätie
0,3426 € - 0,2814 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    18.0 mm
  • OD
    10.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Maskovacie krytky s prírubou 38.1 mm Silikón Purpurová

10241271

Cenové rozpätie
0,519 € - 0,519 €

Úroveň zásob
345 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    31.0 mm
  • OD
    20.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Maskovacie krytky s prírubou 25.4 mm Silikón Zelená

10241196

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,1437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    2.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
Maskovacie krytky s prírubou 38.1 mm Silikón Šedá

10241301

Cenové rozpätie
0,6167 € - 0,5292 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    38.0 mm
  • OD
    24.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
Maskovacie krytky s prírubou 25.4 mm Silikón Priehľadná

10241295

Cenové rozpätie
0,1968 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    9.8 mm
  • Materiál
    Silikón