Menu Hľadať

Disky 180 °C 12.0 mm (DIA) Množstvo na kotúči - 2000 Modrá

Tento modrý polyesterový disk odoláva maximálnej teplote do 180 °C a vďaka páskam s hrúbkou 25 mikrónov sa dá použiť na maskovanie nepravidelných tvarov. Dá sa odstrániť bez zanechania zvyškov lepidla na obrobku. Dodáva sa v okrúhlych diskoch na kotúči.
Nový kód produktu:

10246351

Starý kód produktu:

460509

28 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 23 133,8141 €
24 + 112,8203 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

133,81 €

1 x 133,8141 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Modrá
Typ/prevedenie pásky Disky
Množstvo na kotúči 2000
Commodity Code 3919101990
Plný materiál Polyester

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás