10191712
1219436
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 14 | 15,5178 € |
| 15 + | 13,626 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celková výška | 0.354 in |
|---|---|
| Celková výška | 9.0 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 932 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 500 °C |
| Veľkosť závitu | M5 |
| Celkový priemer | 1.142 in |
| Celkový priemer | 29.0 mm |
| Sila ťahu | 5.0 kg |
| Sila ťahu | 5.0 kg |
| Materiál magnetu | Alnico 5 |
| Tvar | Cylindrický |
| Povrchová úprava | Bez povrchovej úpravy |
| Commodity Code | 7318190090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku