Our range of Tubular Bridge Handles are used to pull large doors or lift large cabinet lids. The range offers a straight profile or an angled profile that is ideal for double winged doors.They can be mounted from the back of the panel or from the front of the panel. A choice of material and finish provides suitability to specific environment and an easthetic appeal for the finish designed of the equipment.
Skupina SR: SR5534
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť montážneho otvoru | Materiál rukoväte | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,5611 € - 156,9328 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
Hliník
|
skrutkovacie
|
||
| 30,4075 € - 63,8557 € | 5 Na sklade |
M8
|
|
Hliník
|
skrutkovacie
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Hliník
|
Vnútorný závit
|
|||
| 35,4448 € - 40,3092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
Hliník
|
Montáž vzadu
|
||
| 36,0279 € - 40,992 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
Hliník
|
Montáž vzadu
|
||
| 41,6747 € - 47,4067 € | 1 Na sklade |
M8
|
|
Hliník
|
Montáž vzadu
|
||
| 50,2941 € - 144,6566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
Hliník
|
skrutkovacie
|
||
| 33,4109 € - 38,005 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
Hliník
|
Montáž vzadu
|
||
| 35,7577 € - 40,6648 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
Hliník
|
Montáž vzadu
|
||
| 38,7162 € - 44,0358 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
Hliník
|
Montáž vzadu
|
||
| 48,7579 € - 140,2957 € | 5 Na sklade |
M8
|
|
Hliník
|
skrutkovacie
|
||
| 66,6225 € - 174,8842 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
Hliník
|
skrutkovacie
|
||
| 52,3991 € - 150,72 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
Hliník
|
skrutkovacie
|
||
| 52,3991 € - 150,72 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
Hliník
|
skrutkovacie
|
||
| 48,7579 € - 140,2957 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
Hliník
|
skrutkovacie
|
||
| 32,3441 € - 36,7818 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
Hliník
|
Montáž vzadu
|
||
| 38,7731 € - 49,3411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
Hliník
|
Montáž vzadu
|
||
| 37,7917 € - 42,9832 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
Hliník
|
Montáž vzadu
|
||
| 42,6393 € - 48,4845 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
Hliník
|
Montáž vzadu
|
||
| 34,5629 € - 39,2993 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
Hliník
|
Montáž vzadu
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku