10213872
1340316
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 141,8201 € |
5 - 9 | 67,5333 € |
10 - 49 | 54,0211 € |
50 + | 49,3079 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M8 |
---|---|
Base Width | 40.0 mm |
Base Width | 1.575 in |
Mounting Hole Distance | 300.0 mm |
Mounting Hole Distance | 11.811 in |
Tube Diameter | 20.0 mm |
Tube Diameter | 0.787 in |
Finish | Silver Anodised Tube - Plastic Satin |
Mount Type | Screw Fix |
Commodity Code | 7326909890 |
Handle Material | Aluminium |
Handle Style | Round Bar |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku