Menu Hľadať

Madlá - rúrkové, mostíkové rukoväte

Na sklade

Our range of Tubular Bridge Handles are used to pull large doors or lift large cabinet lids. The range offers a straight profile or an angled profile that is ideal for double winged doors.They can be mounted from the back of the panel or from the front of the panel. A choice of material and finish provides suitability to specific environment and an easthetic appeal for the finish designed of the equipment.

Skupina SR: SR5534

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
68 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Vzdialenosť montážneho otvoru Materiál rukoväte Spôsob montáže Kúpiť
54,5611 € - 156,9328 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
skrutkovacie
30,4075 € - 63,8557 € 5 Na sklade
M8
Hliník
skrutkovacie
54,5611 € - 156,9328 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
skrutkovacie
50,2941 € - 144,6566 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
skrutkovacie
36,0279 € - 40,992 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Montáž vzadu
41,6747 € - 47,4067 € 1 Na sklade
M8
Hliník
Montáž vzadu
50,2941 € - 144,6566 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
skrutkovacie
49,1846 € - 141,4606 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
skrutkovacie
35,4448 € - 40,3092 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Montáž vzadu
32,3441 € - 36,7818 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Montáž vzadu
37,7917 € - 42,9832 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Montáž vzadu
42,6393 € - 48,4845 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Montáž vzadu
52,3991 € - 150,72 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
skrutkovacie
48,7579 € - 140,2957 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
skrutkovacie
33,4109 € - 38,005 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Montáž vzadu
35,7577 € - 40,6648 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Montáž vzadu
38,7162 € - 44,0358 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Montáž vzadu
48,7579 € - 140,2957 € 5 Na sklade
M8
Hliník
skrutkovacie
66,6225 € - 174,8842 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
skrutkovacie
52,3991 € - 150,72 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
skrutkovacie
  • z/zo 4
Mostíková rukoväť 400.0 mm M8 Zliatina hliníka, LDPE Čierna

10213957

Cenové rozpätie
156,9328 € - 54,5611 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Mramorová čierna rúrka – hladký povrch
  • Spôsob montáže
    skrutkovacie
  • Commodity Code
    7326909890
Mostíková rukoväť 600.0 mm M8 Zliatina hliníka, LDPE Čierna

10213964

Cenové rozpätie
63,8557 € - 30,4075 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Mramorová čierna rúrka – hladký povrch
  • Spôsob montáže
    skrutkovacie
  • Commodity Code
    7326909890
Mostíková rukoväť 456.0 mm (L) M8 Strieborná farba

10213896

Cenové rozpätie
156,9328 € - 54,5611 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Strieborná eloxovaná rúrka - hladký povrch
  • Spôsob montáže
    skrutkovacie
  • Commodity Code
    7326909890
Mostíková rukoväť 300.0 mm M8 Zliatina hliníka, LDPE Čierna

10213933

Cenové rozpätie
144,6566 € - 50,2941 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Mramorová čierna rúrka – hladký povrch
  • Spôsob montáže
    skrutkovacie
  • Commodity Code
    7326909890
Mostíková rukoväť 350.0 mm M8 Hliník Prírodná

10193891

Cenové rozpätie
40,992 € - 36,0279 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
  • Dokončiť
    Eloxované
  • Spôsob montáže
    Montáž vzadu
Mostíková rukoväť 500.0 mm M8 Hliník Prírodná

10193952

Cenové rozpätie
47,4067 € - 41,6747 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
  • Dokončiť
    Eloxované
  • Spôsob montáže
    Montáž vzadu
Mostíková rukoväť 356.0 mm (L) M8 Strieborná farba

10213872

Cenové rozpätie
144,6566 € - 50,2941 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Strieborná eloxovaná rúrka - hladký povrch
  • Spôsob montáže
    skrutkovacie
  • Commodity Code
    7326909890
Mostíková rukoväť 200.0 mm M8 Zliatina hliníka, LDPE Čierna

10213919

Cenové rozpätie
141,4606 € - 49,1846 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Mramorová čierna rúrka – hladký povrch
  • Spôsob montáže
    skrutkovacie
  • Commodity Code
    7326909890
Mostíková rukoväť 250.0 mm M8 Hliník Čierna

10193822

Cenové rozpätie
40,3092 € - 35,4448 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
  • Dokončiť
    S plastovým povlakom
  • Spôsob montáže
    Montáž vzadu
Mostíková rukoväť 200.0 mm M8 Hliník Prírodná

10193778

Cenové rozpätie
36,7818 € - 32,3441 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
  • Dokončiť
    Eloxované
  • Spôsob montáže
    Montáž vzadu
Mostíková rukoväť 350.0 mm M8 Hliník Čierna

10193907

Cenové rozpätie
42,9832 € - 37,7917 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
  • Dokončiť
    S plastovým povlakom
  • Spôsob montáže
    Montáž vzadu
Mostíková rukoväť 500.0 mm M8 Hliník Čierna

10193969

Cenové rozpätie
48,4845 € - 42,6393 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
  • Dokončiť
    S plastovým povlakom
  • Spôsob montáže
    Montáž vzadu
Mostíková rukoväť 406.0 mm (L) M8 Strieborná farba

10213889

Cenové rozpätie
150,72 € - 52,3991 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Strieborná eloxovaná rúrka - hladký povrch
  • Spôsob montáže
    skrutkovacie
  • Commodity Code
    7326909890
Mostíková rukoväť 250.0 mm M8 Zliatina hliníka, LDPE Čierna

10213926

Cenové rozpätie
140,2957 € - 48,7579 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Mramorová čierna rúrka – hladký povrch
  • Spôsob montáže
    skrutkovacie
  • Commodity Code
    7326909890
Mostíková rukoväť 250.0 mm M8 Hliník Prírodná

10193815

Cenové rozpätie
38,005 € - 33,4109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
  • Dokončiť
    Eloxované
  • Spôsob montáže
    Montáž vzadu
Mostíková rukoväť 350.0 mm M8 Hliník Prírodná

10193884

Cenové rozpätie
40,6648 € - 35,7577 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
  • Dokončiť
    Eloxované
  • Spôsob montáže
    Montáž vzadu
Mostíková rukoväť 400.0 mm M8 Hliník Čierna

10193938

Cenové rozpätie
44,0358 € - 38,7162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
  • Dokončiť
    S plastovým povlakom
  • Spôsob montáže
    Montáž vzadu
Mostíková rukoväť 306.0 mm (L) M8 Strieborná farba

10213865

Cenové rozpätie
140,2957 € - 48,7579 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Strieborná eloxovaná rúrka - hladký povrch
  • Spôsob montáže
    skrutkovacie
  • Commodity Code
    7326909890
Mostíková rukoväť 656.0 mm (L) M8 Strieborná farba

10213902

Cenové rozpätie
174,8842 € - 66,6225 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Strieborná eloxovaná rúrka - hladký povrch
  • Spôsob montáže
    skrutkovacie
  • Commodity Code
    7326909890
Mostíková rukoväť 350.0 mm M8 Zliatina hliníka, LDPE Čierna

10213940

Cenové rozpätie
150,72 € - 52,3991 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Mramorová čierna rúrka – hladký povrch
  • Spôsob montáže
    skrutkovacie
  • Commodity Code
    7326909890