Menu Hľadať

U-rukoväť M5 100.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

20078324

Starý kód produktu:

6844040100E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M5
Vzdialenosť montážneho otvoru 100.0 mm
Dĺžka závitu 8.0 mm
Spôsob montáže Vnútorný závit
Commodity Code 8302420090
Materiál rukoväte Nehrdzavejúca oceľ
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť tvaru U

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás