20068608
2846170500E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 29,2164 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M10 |
---|---|
Mounting Hole Distance | 500.0 mm |
Mounting Hole Distance | 19.685 in |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Tube Diameter | 20.0 mm |
Tube Diameter | 0.787 in |
Finish | Chrome Plated |
Mount Type | Threaded Female |
Commodity Code | 8302420090 |
Handle Material | Steel |
Handle Style | U Handle |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku