High quality Through Hole Angled Pull Handle Assemblies have solid shanks made from precision cast 316 stainless steel and are electropolished for a dull bright finish. The shanks have two O-Rings to hold and seal the tubing at a right angle.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Materiál rukoväte | Spôsob montáže | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,4064 € - 39,1429 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
7.874 in
 
200.0 mm
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
Závit
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
||
| 36,54 € - 41,5325 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
11.811 in
 
300.0 mm
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
Závit
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
||
| 37,425 € - 42,5732 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
15.748 in
 
400.0 mm
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
Závit
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
||
| 33,0694 € - 37,6067 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
9.843 in
 
250.0 mm
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
Závit
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
||
| 35,6581 € - 40,5368 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
13.78 in
 
350.0 mm
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
Závit
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
||
| 40,2096 € - 45,7425 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
19.685 in
 
500.0 mm
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
Závit
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
||
| 41,8169 € - 47,5631 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
19.685 in
 
500.0 mm
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
Závit
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
||
| 34,5664 € - 39,2983 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
9.843 in
 
250.0 mm
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
Závit
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
||
| 36,7311 € - 41,7683 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
13.78 in
 
350.0 mm
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
Závit
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
||
| 31,9885 € - 36,3978 € | 6 Na sklade | 
 
7.874 in
 
200.0 mm
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
Závit
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
||
| 34,0224 € - 38,6735 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
11.811 in
 
300.0 mm
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
Závit
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
||
| 36,5969 € - 41,632 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
15.748 in
 
400.0 mm
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
Závit
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
||
| 24,7444 € - 27,4938 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
28.858 in
 
733.0 mm
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
 
Threaded Female
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
||
| 22,4775 € - 24,975 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
24.921 in
 
633.0 mm
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
 
Threaded Female
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
||
| 11,084 € - 12,3156 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
32.756 in
 
832.0 mm
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
 
Front Counterbored Through Hole
 
 | 
 
4.213 in
 
107.0 mm
 
 | 
||
| 26,2509 € - 29,1676 € | 23 Na sklade | 
 
13.11 in
 
333.0 mm
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
 
Threaded Female
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
||
| 57,9042 € - 57,9042 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
40.669 in
 
1033.0 mm
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
 
Threaded Female
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
||
| 22,1144 € - 24,5716 € | 2 Na sklade | 
 
20.984 in
 
533.0 mm
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
 
Threaded Female
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
||
| 33,0611 € - 33,0611 € | 49 Na sklade | 
 
17.047 in
 
433.0 mm
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
 
Threaded Female
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
||
| 29,1291 € - 32,3656 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
36.732 in
 
933.0 mm
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
 
Threaded Female
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku